Instructions pour la configuration du logiciel

Le logiciel s'installe en trois étapes simples

1. Enregistrer l'utilisateur et se connecter


2. Créer un compte d'entreprise sur lequel tous vos appareils seront affichés et surveillés


3. Ajouter un nouvel appareil


Vous pouvez voir un aperçu de tous les appareils dans le tableau de bord. Grâce à la coloration des carreaux en cas d'avertissement ou d'alarme, le tableau de bord est adapté à une utilisation en salle de contrôle ou pour visualiser les systèmes sur un écran au milieu de la production. Vous pouvez également l'utiliser avec votre smartphone ou votre tablette via un navigateur web.


Si une valeur limite définie est dépassée, vous recevez immédiatement une alarme par e-mail.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77