Mesure de la température sur la machine d'extrusion
Une longue durée de vie des machines assure une rentabilité élevée pour l'utilisateur. Les machines d'extrusion, en particulier, continuent de fonctionner de manière fiable même après des années. Mais avec le temps, ce sont surtout les capteurs installés qui deviennent de moins en moins fiables. Résultat: la température dépasse la valeur maximale autorisée et le profilé fabriqué est défectueux.
Ce serait bien si la température pouvait être surveillée de manière redondante au niveau du cylindre de la machine. Cela augmente la sécurité du processus et réduit les rebuts de production.
C'est exactement ce que propose le Portable Monitoring: une possibilité avantageuse de surveillance décentralisée de la température.