Mesure des vibrations sur les ventilateurs radiaux et axiaux

Mesure des vibrations sur les ventilateurs radiaux et axiaux

Les ventilateurs d'une installation de ventilation assurent généralement leur service jour et nuit de manière fiable. Un fonctionnement continu sans usure mécanique n'est toutefois pas possible.
C'est pourquoi des inspections régulières sont importantes. Inévitablement, cela entraîne des coûts d'entretien élevés en raison d'une maintenance trop tardive ou même trop précoce.

Un dommage typique pour les ventilateurs radiaux ou axiaux est la destruction des paliers du moteur. Cela génère des vibrations massives à l'intérieur du ventilateur et peut, dans le pire des cas, entraîner une panne de l'ensemble du système de ventilation.

Le système de surveillance portable permet d'optimiser les intervalles de maintenance et d'augmenter durablement la disponibilité de l'installation. L'accès aux données fonctionne rapidement et facilement et peut être ouvert depuis n'importe quel terminal via un navigateur web.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77