Surveillance efficace des moteurs

Surveillance efficace des moteurs

L'ensemble de l'installation de production ne fonctionne que si tous les moteurs fonctionnent sans problème. Or, les charges exercées sur les différents entraînements sont parfois plus élevées que celles prescrites par le fabricant du moteur. Un déboîtement de l'arbre d'entraînement ou une surchauffe du moteur réduit ses performances. Résultat : une panne non planifiée qui entraîne des efforts et des coûts.

Un exemple typique est la surcharge des bandes transporteuses. Plus il y a de supports de charge sur la bande, plus l'efficacité de la production est élevée - jusqu'à ce que le moteur tombe en panne. Le système de surveillance portable peut prévenir ce problème. Il s'installe rapidement et facilement, surveille la température et les vibrations et fournit ainsi en continu des informations sur l'état du moteur.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77