Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique

Parfaitement intégrables dans la zone de pression

Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique

Les capteurs inductifs haute pression Balluff sont parfaitement adaptés à la surveillance des positions de votre système hydraulique, par exemple pour le contrôle des positions finales de vérins hydrauliques ou pour la surveillance des positions de vannes. Intégrables directement dans la zone de pression, les capteurs résistent à une pression allant jusqu'à 500 bar.

Avec une plage de température allant jusqu'à 120 °C et une portée allant jusqu'à 2,5 mm, ces capteurs peuvent être utilisés de manière universelle. La sortie de température optionnelle peut également être utilisée pour protéger le vérin de la surchauffe.

Afin de résoudre les tâches de surveillance de positions également en présence de vérins non magnétiques, nous vous proposons des capteurs magnétiques universellement utilisables.

Exemples d'application