Automatisation et robotique

Réduire les coûts grâce à un réseau allégé

Automatisation et robotique

Les tâches d'automatisation assistées par des robots ne sont plus nécessairement associées à de nombreux travaux d'installation, de maintenance et de remplacement. Avec la transmission sans contact des signaux et de l'énergie par des coupleurs inductifs, vous pouvez en toute confiance laisser derrière vous l'usure et la rupture des câbles. En outre, l'utilisation de ces unités rapidement séparables vous rend très flexible.

Si vous utilisez également IO-Link, vous pouvez considérablement simplifier la topologie de votre réseau. Vous réduisez l'effort d'installation au minimum et bénéficiez d'une immunité aux interférences. Avec la norme de communication, vous intégrez tous les capteurs au niveau du bus de terrain. Et avec les dispositifs IO-Link, un diagnostic et un paramétrage cohérents sont possibles via le contrôleur. IO-Link vous offre une transparence jusqu'au dernier mètre et réduit le nombre d'appareils. Pour une structure de réseau allégée, il suffit de connecter vos appareils IO-Link avec un module de réseau IO-Link et de regrouper les signaux. Cela vous permet également de bénéficier d'énormes économies de temps et d'argent. Le portefeuille IO-Link de Balluff, avec ses capteurs intelligents, ses modules de réseau et d'E/S, vous offre une sélection inégalée pour cette efficacité.

Exemples d'application