- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Technique d'entraînement électrique
- Machines de travail mobiles
- Sciences de la vie
- Industrie des batteries
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie des semi-conducteurs
- Industrie du plastique
- Travail des métaux
- Fluidique
- Production d'énergie
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Transporter des marchandises de manière économe en énergie
Ceux qui veulent maîtriser la complexité des processus intralogistiques misent de plus en plus sur des concepts décentralisés. Nos maîtres IO-Link avec un courant de sortie de 4 A peuvent être utilisés pour commander jusqu'à quatre entraînements et ainsi faire fonctionner à la fois les moteurs des bandes transporteuses et les stoppeurs électriques sur les convoyeurs à rouleaux. Exactement quand on en a besoin. Les avantages : Réduction de la charge sur le système de contrôle, prétraitement des informations, augmentation de la productivité et réduction de la consommation d'énergie.
Les caractéristiques spéciales
- Commande séparée
- Conception robuste
- Installation rapide et intégration facile
- Serveur web intégré pour la configuration et l'affichage des informations du module
- Echange facile des modules grâce à une fiche d'adresse innovante
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure intralogistics