Nos atouts particuliers

Haute précision et compétence en matière de communication

Nos atouts particuliers

Chez Balluff, vous bénéficiez de concepts innovants pour répondre de manière optimale à vos besoins individuels en matière de production d'énergie. À cette fin, nous vous proposons une gamme de solutions large et polyvalente. Par exemple, grâce à des capteurs inductifs résistant à la haute pression, à des systèmes de mesure de position avec protection contre les explosions ou à une technologie redondante très fiable qui peut être facilement intégrée directement dans le vérin hydraulique. En outre, nous avons testé les différents composants lors du développement, afin que vous puissiez bénéficier de leur résistance et de leur durabilité particulièrement élevées : dans le vent et les vagues, sous un fort ensoleillement et également dans des atmosphères potentiellement explosives.

Nos solutions fonctionnent avec une connexion très fiable et une technologie de réseau sophistiquée qui répond aux exigences strictes de l'industrie de l'énergie sans compromis. Cela renforce la fiabilité de votre installation et de votre technologie de contrôle. Et avec IO-Link, vous bénéficiez de l'expertise en communication qui vous permettra également de répondre aux exigences futures. Car avec IO-Link, vous créez une infrastructure pour gérer en toute sécurité le volume croissant de données. Vous pouvez tirer des informations supplémentaires des données et les utiliser pour un processus rapide et flexible. De cette manière, vous êtes également positionné de manière optimale pour l'avenir.