25.07.2022

Nouvelle génération de systèmes de mesure de position au format profilé et tige - Compacts et fiables

Capteurs magnétostrictifs compacts pour la mesure de position sans contact

Nouvelle génération de systèmes de mesure de position sous forme de profilés et de barres

Là où une précision maximale est exigée pour la mesure de position dans un espace restreint, Balluff propose une nouvelle génération de capteurs magnétostrictifs en version tige et profilé. Grâce à l'interface IO-Link, des états tels que la température, l'humidité et la durée de vie peuvent être enregistrés. Ainsi, ces informations peuvent être utilisées pour une surveillance d'états intelligente et vous offrent de nouvelles possibilités pour réduire les arrêts non planifiés.

Là où il y a peu de place, le BTL Mini-Tige fait valoir ses atouts.

Le capteur magnétostrictif extrêmement peu encombrant dans se nouvelle forme de construction Mini-Tige est particulièrement adapté à une utilisation dans les vérins hydrauliques pour la mesure de position, dans les installations de moulage et de laminage ou pour les techniques de manutention. En outre, la BTL Mini-tige est utilisé dans les presses d'injection et pour surveiller l'angle d'inclinaison des pales de rotor d'éoliennes. De plus, la mesure sans contact, et donc sans usure, garantit une grande longévité et réduit les temps d'arrêt.

Le BTL Mini-Tige est disponible en trois variantes, ce qui vous permet de toujours trouver le produit adapté à votre application. Jugez-en par vous-même et configurez dès maintenant le système de mesure de position idéal pour votre application :

BTL B1 - tige BN/ZN - analogique

BTL C1 - tige BN/ZN - analogique

BTL C1 - tige BN/ZN - IO-Link

Interface

Analogique (1 sortie)

Analogique (2 sorties)

IO-Link

Température ambiante

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Précision

nnnn = 0050...0500 : ± 200 µm
nnnn > 0500 : ± 0.04% FS

nnnn = 0050...0500 : ± 60 µm
nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

nnnn = 0050...0500 : ± 50 µm
nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

Vers le produit

Vers le produit

Vers le produit

Mesurer de manière fiable la position des pièces de machines mobiles

Les systèmes de mesure de position de type profilé séduisent également par leur forme compacte. Le design peu encombrant du boîtier permet de l'intégrer facilement sur les pièces mobiles des machines pour ainsi suivre leurs positions. Ils conviennent donc parfaitement à une utilisation sur des presses hydrauliques utilisées dans les techniques de formage.

Pour les systèmes de mesure de position magnétostrictifs en version profilé, vous disposez également d'un grand choix de variantes qui peuvent également être configurées individuellement. Trouvez dès à présent la solution adaptée à votre application :

BTL C1 - Profile PF - Analogique

BTL C1 - Profile PF - IO-Link

BTL B1 - Profile PA - Analogique

BTL C1 - Profile PA - Analogique

BTL C1 - Profile PA - IO-Link

Profil

Plat

Plat

Rond

Rond

Rond

Interface

Analogique (2 sorties)

IO-Link

Analogique (1 sortie)

Analogique (2 sorties)

IO-Link

Température ambiante

-40...85 °C

-40...85 °C

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Écart de linéarité

nnnn = 0050...0500 : ± 60 µm

nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050...0500 : ± 50 µm

nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

nnnn = 0050...0500 : ± 200 µm

nnnn > 0500 : ± 0.04% FS

nnnn = 0050...0500 : ± 60 µm

nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050...0500 : ± 50 µm

nnnn ≥ 0500 : ± 0.012% FS

Vers le produit

Vers le produit

Vers le produit

Vers le produit

Vers le produit

En un coup d'œil - vos avantages :

  • Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
  • Montage rapide et simple grâce au faible encombrement
  • Disponible avec interface analogique et IO-Link
  • Paramétrage simple via IO-Link
  • Surveillance continue d'états tels que la température, l'humidité et la durée de vie pour les appareils compatibles IO-Link
  • Mesure simultanée de plusieurs positions et vitesses
  • Idéal pour les environnements industriels difficiles grâce au boîtier en aluminium IP67