Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Logiciel et contrôleur

Vision industrielle 3D

Disponible en:

1 Série

Découvrez le 3D Cube - l'ordinateur de bord industriel qui élève les caméras 3D à un nouveau niveau de performance. Grâce à ses puissants processeurs graphiques, il est idéal pour les calculs et applications exigeants, notamment pour les modules logiciels basés sur l'IA comme CADMatch et ItemPickAI.

Équipé de 4 interfaces Gigabit Ethernet, le 3D Cube permet d'utiliser jusqu'à 4 caméras en même temps. Cela maximise votre efficacité et ouvre de nouvelles possibilités pour vos applications de vision 3D. La facilité de paramétrage via une interface web conviviale rend le 3D Cube particulièrement attractif. Même les projets complexes de bin picking peuvent être réalisés de manière efficace en termes de temps et sans programmation, ce qui vous permet d'économiser un temps et des ressources précieux.

Les principaux avantages

  • Ordinateur de bord industriel qui élève les caméras 3D à un nouveau niveau de performance
  • Utilisation simple grâce à l'interface utilisateur conviviale basée sur le web
  • UserSpace permet d'installer ses propres composants logiciels
  • Installation plug-and-play

1 Série

Série
Modules logiciels Interface Fixation Connexion (alimentation en tension IN)
Actions
Basis Software, SilhouetteMatch, EKIBridge, Basis Software, ItemPick, Basis Software, CADMatch, Basis Software, BoxPick, Basis Software, ItemPick, EKIBridge, Basis Software, CADMatch, EKIBridge, Basis Software, SilhouetteMatch, Basis Software, BoxPick, EKIBridge, Basis Software, EKIBridge, Basis Software, BoxPick+Match 1 x Gigabit Ethernet (external connection)
4x Gigabit Ethernet (camera interface)
Display Port, 4 x USB 3.0
Damped bracket for wall and rail mounting 3-pin terminal block
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?