Interrupteurs de sécurité électromécaniques

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Disponible en:

1 Versions

Les interrupteurs de sécurité avec organe de commande séparé sont des dispositifs de verrouillage servant en même temps à la protection des personnes et à la protection des machines. En association avec une commande machine et un dispositif de protection séparateur, ils protègent l'accès à la zone de danger.

Les particularités

  • Boîtier métallique robuste avec visualisation d'état
  • Tête d'actionnement tournante avec deux orifices d'introduction
  • Connexion M12 enfichable

1 Résultats

Code de commande Prix Dimensions Raccordement Version Déverrouillage auxiliaire
Actions

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
101.70 EUR 40 x 147,7 x 43,5 mm M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé Dispositif de verrouillage