Capteurs inductifs de sécurité

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Disponible en:

8 Versions

Les capteurs inductifs de sécurité détectent sans contact la position finale et l'immobilisation d'objets métalliques. À la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels ou des capteurs de sécurité RFID, ces capteurs ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale à cette fin. Des connecteurs M12 suffisent pour le raccordement. Par l'intermédiaire de sorties OSSD, vous pouvez intégrer facilement les capteurs de sécurité à tout module ou dispositif de sécurité.

Les particularités

  • Détection sans contact de positions et de positions finales d'objets métalliques
  • Sans contre-pièce spéciale, contrairement aux interrupteurs de sécurité conventionnels
  • Raccordement avec connecteur M12
  • Toute sorte de module de sécurité peut être raccordé via les sorties OSSD

8 Résultats

Code de commande Prix Dimensions Raccordement Sortie de commutation Éloignement Montage Performance Level SIL CL (EN 62061)
Actions

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
112.90 EUR Ø 30 x 70 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé PNP OSSD ; PNP à ouverture (NF) 1...15 mm non noyé d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
238.60 EUR Ø 30 x 80 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé 2x PNP OSSD 6...12 mm non noyé e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
112.90 EUR Ø 30 x 70 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé PNP OSSD ; PNP à ouverture (NF) 1...10 mm flush d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
249.20 EUR 40 x 40 x 66 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé 2x PNP OSSD 10...15 mm noyé d'un côté e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
95.90 EUR Ø 12 x 70 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé PNP OSSD ; PNP à ouverture (NF) 0.5...4 mm non noyé d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
107.60 EUR Ø 18 x 70,5 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé PNP OSSD ; PNP à ouverture (NF) 1...8 mm non noyé d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
107.60 EUR Ø 18 x 70,5 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé PNP OSSD ; PNP à ouverture (NF) 1...5 mm flush d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
249.20 EUR 40 x 40 x 66 mm M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé 2x PNP OSSD 4...20 mm non noyé e 3