Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Disponible en:

10 Versions

Les capteurs de sécurité codés par transpondeur, sans contact, garantissent le contrôle d'accès, sans usure et à l'épreuve des manipulations, de portes / volets de protection. Ils sont insensibles à l'encrassement, aux vibrations et au jeu mécanique. Vous pouvez utiliser les appareils sans problèmes dans les applications jusqu'à PLe/SIL 3. Leur taille compacte les rend flexibles lors de l'intégration. En option, des versions avec aimants de maintien intégrés sont également disponibles pour maintenir les dispositifs de protection dans leur position.

Les particularités

  • Protection d'accès sans usure, anti-manipulation, de portes / volets de protection
  • Insensibles à l'encrassement, aux vibrations et au jeu mécanique
  • Peuvent maintenir activement les dispositifs de protection en position grâce à un aimant de maintien intégré
  • Applications jusqu'à PLe/SIL 3
  • Intégrables de façon flexible grâce à un encombrement réduit

10 Résultats

Code de commande Prix Niveau de codage (EN ISO 14119) Actionneur, force de traction Classe de protection Température ambiante Distance de coupure Sar
Actions

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
117.20 EUR faible IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
19.40 EUR 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
157.60 EUR élevée 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
138.50 EUR élevée IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
134.20 EUR faible 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
58.00 EUR 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
95.30 EUR faible 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
119.30 EUR élevée 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm