Interrupteurs de sécurité à codage magnétique

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Disponible en:

2 Versions

Les interrupteurs de sécurité REED à codage magnétique, fonctionnant sans contact, se prêtent remarquablement à la surveillance de portes de protection – notamment dans les environnements dans lesquels il faut s'attendre à des saletés ou à de la poussière. Grâce au principe de fonctionnement sans contact, ces interrupteurs sont insensibles au jeu mécanique, par exemple lorsque des portes s'affaissent ou sont guidées de manière imprécise. De ce fait, les interrupteurs de sécurité sont simples à installer. Doté d'une électronique d'exploitation couplée en aval, l'interrupteur de sécurité peut être utilisé pour des applications jusqu'au niveau de sécurité PLe/SIL 3.

Les particularités

  • Sécurité élevée contre les manipulations grâce à la disposition intelligente des contacts à lame souple (Reed)
  • Réduisent le risque de contournement de la fonction de sécurité
  • Raccordement avec connecteur M12
  • Montables avec entretoise dans un environnement ferromagnétique

2 Résultats

Code de commande Prix Dimensions Raccordement B10d (EN ISO 13849-1) Nombre de contacts Niveau de codage (EN ISO 14119)
Actions

BID000T

BID R01K-4M100
9.37 EUR 26 x 36 x 13 mm faible

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
60.70 EUR 26 x 36 x 13 mm Câble avec connecteur, M12x1, 5 pôles, 20 cm, PUR Contact à ouverture (NF), 25 MM de cycles de commutation avec une charge du contact de 20 % 2x contacts à ouverture (NF)