Dispositifs de commande de sécurité

Coupure fiable des machines en cas d'urgence

Dispositifs de commande de sécurité

Le fonctionnement sûr de machines et d'installations automatisées fait partie du devoir de diligence des entreprises. Afin d'éviter ou de réduire les dangers inhérents aux machines en cas d'urgence, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de commande de sécurité tels que l'arrêt d'urgence. Dans les installations, un dispositif d'arrêt d'urgence doit être disponible à tout moment comme mesure de protection supplémentaire – que ce soit pendant l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Et cela indépendamment du fait que cette fonction soit appelée coupure d'urgence (coupure d'énergie) ou arrêt d'urgence (arrêt d'un processus ou d'un mouvement dangereux).

Les dispositifs de commande de sécurité doivent être facilement accessibles, à tout moment disponibles et fonctionnels, et doivent introduire sans délai un état sûr de la machine. Nos dispositifs de commande bien visibles déclenchent dans une situation critique une fonction d'arrêt d'urgence immédiate. C'est pourquoi ils se prêtent de manière optimale à la protection de vos collaborateurs et de vos installations.