Dispositifs d'arrêt d'urgence

Dispositifs de commande de sécurité

Disponible en:

0 Versions

Les boutons ou interrupteurs d'arrêt d'urgence garantissent que les machines et les installations ne redémarrent pas automatiquement. Dans la plupart des cas, l'interruption d'un circuit entraîne l'arrêt de la machine. Les systèmes d'arrêt d'urgence sont divisés en différentes catégories d'arrêt en fonction des conditions générales de l'application et de la réglementation en vigueur.

Déconnexion immédiate de l'alimentation en énergie (catégorie d'arrêt 0)

Dans la mesure où cela ne représente pas un risque supplémentaire pour l'utilisateur, l'alimentation en énergie est interrompue immédiatement.

Arrêt contrôlé (catégorie d'arrêt 1)

Dans les cas où une interruption incontrôlée de l'alimentation électrique peut conduire à des situations dangereuses, par exemple lors de freinages, l'installation est d'abord mise dans un état sûr, puis seulement après l'alimentation en énergie est interrompue.

Dispositifs de commande de sécurité pour des exigences maximales en terme de sécurité

Les dispositifs de commande de sécurité Balluff répondent aux exigences les plus strictes en terme de sécurité, conformément aux normes et standards internationaux, et peuvent être intégrés de façon simple et sûre dans votre installation.

Les particularités

  • Coupure sûre de l'alimentation en énergie
  • Ouverture forcée selon CEI 60947-5-1, Annexe K
  • Connexion enfichable M12 (5 pôles)
  • Bouton coup-de-poing avec déverrouillage par rotation
  • Classe de protection élevée contre la poussière et l'eau
  • Boîtier compact, montage simple

0 Résultats

Code de commande Prix Dimensions Type de réarmement Raccordement Matériau du boîtier Homologation / conformité
Actions