Dispositifs de verrouillage électromécaniques

Dispositifs de verrouillage de sécurité

Disponible en:

4 Versions

Les dispositifs de verrouillage électromécaniques avec organe de commande séparé sont des dispositifs de verrouillage avec fonction de retenue, qui servent en même temps à la protection des personnes et à la protection des machines. En association avec une commande machine et un dispositif de protection séparateur, ils protègent l'accès à la zone de danger. Vous pouvez utiliser nos dispositifs de verrouillage avec fonction de retenue mécanique (principe du courant de travail) ou avec fonction de retenue électrique (principe du courant de repos).

Les particularités

  • Boîtier métallique robuste avec visualisation d'état
  • Tête d'actionnement tournante (par pas de 90°) avec deux orifices d'introduction
  • Connexion enfichable M12 (8 pôles)
  • Dispositif de verrouillage au choix avec principe de courant de travail ou de repos
  • Forces de verrouillage élevées allant jusqu'à 2 500 N
  • Convient pour le raccordement direct au module E/S IO-Link Balluff sûr ou à d'autres commandes de sécurité

4 Résultats

Code de commande Prix Matériau du boîtier Principe actif Niveau de codage (EN ISO 14119) Position de fermeture, type / principe Déverrouillage de secours
Actions

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium mécanique - force, contact faible oui, force élastique (courant de repos) oui

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium mécanique - force, contact faible oui, force élastique (courant de repos) non

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium mécanique - force, contact faible oui, force magnétique (courant de travail) non

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium mécanique - force, contact faible oui, force magnétique (courant de travail) oui