Dispositifs de verrouillage codés par transpondeur

Dispositifs de verrouillage de sécurité

Disponible en:

4 Versions

Les dispositifs de verrouillage sans contact, codés par transpondeur, se prêtent remarquablement pour le verrouillage et la surveillance de portes / volets de protection, afin de protéger les personnes contre les dangers potentiels, ou les processus contre les interruptions. Grâce au niveau de codage élevé, ils permettent d'obtenir une protection élevée contre les manipulations.

Les particularités

  • Principe de surveillance RFID anti-manipulation, insensible à l'encrassement
  • Commande flexible via trois directions d’approche
  • Protection d'accès et du processus grâce à une fonction de verrouillage intégrée
  • Insensible aux vibrations, y compris à l'état déverrouillé
  • Économie de coûts grâce à la technique de raccordement normalisée M12 (8 pôles)
  • Convient pour le raccordement direct au module E/S IO-Link Balluff sûr ou à d'autres commandes de sécurité

4 Résultats

Code de commande Prix Matériau du boîtier Principe actif Niveau de codage (EN ISO 14119) Position de fermeture, type / principe Déverrouillage de secours
Actions

BID0010

BID Z01K-4R3M0
50.60 EUR Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre sans contact (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre sans contact (RFID) élevée oui, force magnétique (courant de travail) non

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
403.60 EUR Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre sans contact (RFID) élevée oui, force élastique (courant de repos) oui

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre sans contact (RFID) élevée oui, force élastique (courant de repos) non