Vélos, motos et machines à coudre constituent le point de départ d'une histoire à succès de plus de 90 ans.

Gebhard Balluff
1921

Gebhard Balluff crée à Neuhausen son atelier de réparation mécanique pour vélos, motos et machines à coudre, sur la base duquel se développe une entreprise de fabrication de pièces de précision, de tournage et de fraisage.

Eduard Hermle
1940

Gebhard Balluff confie la direction de l\'entreprise à son gendre, Eduard Hermle.

Fabrique pour produits de mécanique de précision
1947

Balluff devient une fabrique de produits de mécanique de précision et produit, entre autres, des tendeurs DIN L 85 ainsi que des estrapades.

Presse à spätzle Balluff
1952

Balluff élargit sa production avec la presse à spätzle.

Balluff produits des leviers oscillants, fusées d\'essieu, leviers de commande
1954/55

Balluff produit des leviers oscillants, des fusées d\'essieu, des leviers de commande et des pièces de moteur pour l\'industrie automobile.

Fabrication du commutateur à cames BNS
1956

Développement et entrée dans la technologie des capteurs : fabrication du commutateur à cames BNS

Détecteurs de proximité inductifs BES
1968

Début de production des détecteurs de proximité inductif BES : Le premier capteur sans contact constitue un progrès important en matière de technique de commande en ingénierie mécanique et fait de Balluff un leader mondial.

Première filiale internationale Balluff Autriche
1971

Création de la première filiale internationale Balluff Autriche à Vienne – le premier pas vers une extension du réseau de distribution international.

Nouvelle construction à Neuhausen
1976

Nouvelle construction à Neuhausen a. d. F. : De grand bâtiments modernes voient le jour pour les domaines du développement, de la production et de la gestion.

Capteurs optoélectroniques BOS
1978

Début de production des capteurs optoélectroniques BOS : Les capteurs Balluff sont désormais capables de détecter les objets à grande distance et sont constitués d\'autres matériaux que le métal.

Rolf Hermle
1978

Avec les frères Klaus et Rolf Hermle, la direction de l\'entreprise familiale est transmise à la 3ème génération. Jusqu\'à la mort de Klaus Hermle en 1987, les deux frères développent systématiquement l\'internationalisation de l\'entreprise ainsi que l\'expansion du portefeuille de produits.

1980

Création de la filiale Nihon Balluff Japon en tant que première agence en Asie pour la fabrication et la vente sur place.

1981/83

Création des filiales en Amérique du Nord et au Brésil pour une meilleure prise en charge de la clientèle locale et en vue de la prospection stratégique du marché.

1983

Début de production des systèmes RFID industriels BIS Les systèmes d\'identification constituent une combinaison entre supports de données, têtes de lecture/écriture et unités d\'exploitation.

1984

Début de production des capteurs de déplacement Micropulse BTL : La première mesure sans contact et sans usure de mouvements linéaires de Balluff. Le coup d\'envoi pour une gamme de mesure de déplacement aujourd\'hui très vaste.

1986

Début de production des capteurs magnétiques BMF : Élargissement des compétences dans le domaine des capteurs magnétiques.

1987

Début de production des capteurs de déplacement Transsonar : Une évolution des capteurs de déplacement Micropulse BTL.

1989

Création de la filiale Balluff Elektronika KFT Hongrie. Le réseau de production mondial croît.

1996

Balluff fête ses 75 ans. L\'entreprise croît au niveau international – avec des filiales en Suisse, Italie et Tchéquie, ainsi que des bureaux de vente à Singapour et en Chine.

2000

Balluff inaugure un nouveau centre logistique ainsi qu\'une fabrication modernisée à Neuhausen.
Début de production des Super Shorties BES : Élargissement des compétences dans le domaine des capteurs miniatures.

2004

Début de production des capteurs de déplacement magnéto-inductifs BIL/BIP et des systèmes de mesure de déplacement et d\'angle à codage magnétique BML : Élargissement de la gamme de mesure de déplacement avec des principes de mesure ultraprécis.

2006

Élargissement vertical de la gamme de produits avec la gestion de réseau industriel et connectique IO-Link : Balluff évolue en un fournisseur de systèmes et de solutions. Les accessoires se développent en une division avec un chiffre d\'affaires important.

2007

Avec le nouveau site de production en Chine, Balluff renforce sa position sur le marché en Asie, en se concentrant notamment sur la Chine, la Corée, Taiwan et le Japon. La filiale en Chine compte aujourd\'hui 150 collaborateurs.

2010

Changement de génération : Rolf Hermle confie la direction de l\'entreprise à ses enfants Katrin Stegmaier-Hermle et Florian Hermle, ainsi qu\'au directeur technique Michael Unger.

2012

Début de production de la SmartLight BNI : Balluff élargit ses compétences dans le domaine des systèmes de mesure de déplacement et d\'angle magnétiques ultraprécis.

2014

Intégration de Balluff STM dans le groupe Balluff. Élargissement des compétences dans le domaine des capteurs optoélectriques spéciaux et des capteurs optiques miniaturisés.

2015

Distribution propre en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec sa gamme globale, Balluff s\'est développé en un pionnier pour Industrie 4.0.

2016

Création des nouvelles filiales en Turquie, en Corée et en Thaïlande.

2016

Evolution de l’image de marque.
Le slogan d’entreprise “sensors worldwide“ devient “innovating automation“