Profil de l'entreprise Balluff
Profil de l'entreprise Balluff

Innover dans l'Automatisation. Avec des standards élevés et un engagement personnel.

Balluff est une entreprise de taille moyenne – familiale depuis quatre générations, fondée à Neuhausen auf den Fildern près de Stuttgart et qui est devenue un acteur de premier plan mondial. C'est un spécialiste des capteurs et de l'automatisation, avec une tradition et des relations clients établies depuis des années, qui agit à la fois comme un partenaire important dans les innovations et comme un précurseur pour ses clients.

Notre entreprise s'est ouverte très tôt au marché mondial. Par exemple, au début des années 80, Balluff a commencé à étendre continuellement son réseau de production et de vente. Aujourd'hui, l'entreprise Balluff n'est plus seulement basée à Neuhausen, elle est présente en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et sur tous les autres marchés importants – dans 68 pays à travers le monde. Nous pouvons ainsi mieux comprendre , aider nos clients et être en mesure de leur fournir exactement ce dont ils ont besoin : des solutions de capteurs, d'identification et de traitement d'images de haute qualité, y compris des technologies de réseau et des logiciels pour tous les besoins d'automatisation.

En tant qu'entreprise tournée vers l'avenir, nous ne nous concentrons pas seulement sur les domaines traditionnels de l'automatisation, mais nous nous consacrons également au développement d'applications gloables et innovantes pour un monde de plus en plus numérique et connecté. Un standard élevé, qui dépasse même les normes en vigueur et que nous vous offrons non seulement dans les produits, mais également dans les conseils et le service après-vente.

Nos clients sentent l'engagement particulier, avec lequel nous les épaulons. En ce que nous satisfaisons à leurs exigences, acceptons leurs défis et développons pour eux des technologies orientées vers l'avenir. Car nous savons que si nos clients sont parfaitement parés pour l'avenir, nous le sommes aussi. C'est d'ailleurs pourquoi "Innover dans l'Automatisation " est notre devise.

 

L'entreprise en chiffres

Année de création 1921
Chiffre d'affaires du groupe Balluff 2020 410 MM d'euros
Nombre d'employés 2020 3 600
Filiales, production et centre logistique 38
Sites de production 8

Notre positionnement stratégique : clair et proche du client.

Direction de l'entreprise

Chez Balluff, la qualité reste dans la famille : L'entreprise familiale en est à sa quatrième génération.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, directrice et porte-parole de la direction
  • Florian Hermle, directeur
  • Frank Nonnenmann, directeur

Une orientation client cohérente

Chez Balluff, les compétences et les responsabilités sont clairement réparties. Afin de raccourcir autant que possible le temps de prise de décision et le temps de mise sur le marché.

Le client est au centre de notre orientation stratégique. C'est pourquoi Balluff se concentre sur la mise en œuvre rapide et ciblée des exigences spécifiques des différents secteurs industriels. Cette orientation claire se reflète dans la structure organisationnelle de nos sept divisions. Trois d'entre elles regroupent en une unique unité organisationnelle les principales industries Mobilité, Emballage, Agroalimentaire et Ingénierie des machines et des installations. Les quatre autres divisions gèrent le Marketing et les Ventes, la Technologie, la Chaîne d'Approvisionnement ainsi que les Services, la Finance et la Qualité.

Réseaux globaux pour un suivi optimal de la clientèle

Avec une présence mondiale et disposant d'un excellent réseau, nous garantissons à nos clients une grande flexibilité et les meilleurs délais de livraison.

Avec notre réseau de 38 filiales de vente, de production et de développement ainsi que des agences, nous sommes présents dans plus de 60 pays à travers le monde. Cela nous permet d'obtenir les meilleurs délais de livraison de la catégorie, un grand respect des délais de livraison, des flux de matières clairs et des responsabilités clairement définies. Et cela – chose particulièrement importante pour nos clients – avec une qualité élevée constante.

Par ailleurs, grâce à notre présence locale, nous pouvons aborder de manière particulièrement flexible les exigences régionales du marché, et satisfaire ainsi de façon efficace et orientée vers l'avenir aux exigences des clients et des marchés.