Surveillance du diamètre de rouleaux de film
La solution
Pour être sûr que les rouleaux de films vides sont remplacés à temps, leur diamètre doit être surveillé en permanence. Les capteurs de distance optoélectroniques Balluff BOD sont parfaitement adaptés à cette fin. Ils mesurent avec une extrême précision et indépendamment de la couleur, de la matière et de la réflectivité du film.
Les particularités
- Temps d'immobilisation réduits grâce à des mesures précises et stables
- Indépendant des propriétés du film
- Utilisation flexible grâce à une plage de mesure réglable
- Montage simple et rapide, réglage via touches d'apprentissage
- Grande longévité et fonctionnalité fiable : boîtier métallique robuste

Équipe Industrie
Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.