L'affectation des données garantit une grande disponibilité
La solution
L'identification par radiofréquence ou par codes à barres permett l'identification d'éprouvettes et de racks ainsi que l'affectation univoque des données saisies. Une grande disponibilité garantit une productivité élevée. Des stations de contrôle deviennent inutiles, ce qui permet d'accélérer le processus.
Les particularités
- Identification univoque et affectation des données via système RFID (identification par radiofréquence) ou codes à barres
- Contenus spécifiques au client sur tags RFID
- Possibilité de contrôle des codes à barres les plus divers
- Productivité élevée grâce à une grande disponibilité
- Déroulement de processus accéléré grâce à la suppression de stations de contrôle inutiles
- Protection contre le plagiat

Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.