Agriculture et sylviculture
Agriculture et sylviculture

Des solutions pour une exploitation performante

La croissance démographique mondiale pose de nouveaux défis à l'agriculture et à la sylviculture. Le besoin accru en denrées alimentaires et matières premières augmente les exigences en termes de rendement des cultures et d'efficacité des machines. Les mots-clés pour les nouveaux concepts de machines sont une agriculture de précision, des véhicules à déplacement autonome et des solutions intelligentes basées sur les technologies d'automatisation existantes.

Outre des composants de base attractifs, nous vous fournissons des solutions d'automatisation garantissant une exploitation performante de vos machines.

Exemples d'application

  • Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse

    Avec les capteurs à ultrasons BUS

    La solution

    Afin de ne pas gaspiller les produits de la récolte, la faucheuse d'une moissonneuse-batteuse doit toujours être parallèle au sol et maintenir une distance prédéfinie par rapport au sol. Pour cela, mettez en œuvre notre capteur à ultrasons BUS. Celui-ci mesure la distance de la faucheuse par rapport au sol en au moins deux endroits (gauche, droite) et nivelle la distance par le biais de vérins hydrauliques. Même dans des champs et sur les terrains en pente, il garantit une récolte régulière et un rendement maximal.

    Les particularités

    • Mise en œuvre multiple : large plage de température (–25...70 °C)
    • Adapté aux environnements difficiles : pas d'altération par le brouillard, la poussière et les saletés (IP67)
    • Permet une grande marge de montage : portée élevée (30...350 mm)
    Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Pulvérisateur agricole : Mesure du niveau de remplissage dans le réservoir

    Avec la tête de capteur capacitive BCW autocollante et flexible

    La solution

    Garantissez une application uniforme du pesticide dès le début. Collez la tête de capteur capacitive autocollante et flexible de Balluff sur le réservoir transportant le produit. Celle-ci surveille de façon fiable et sans contact le niveau de remplissage dans le réservoir. Et en continu, car son signal analogique mesure le niveau de remplissage sur l'ensemble du parcours et non seulement le niveau minimal. De ce fait, l'utilisateur garde toujours une vue d'ensemble.

    Les particularités

    • Adaptable individuellement : peut être coupée à la longueur voulue
    • Maniement facile : surface de collage intégrée
    • Signal analogique : fournit en continu des informations sur le niveau de remplissage
    Pulvérisateur agricole : Mesure du niveau de remplissage dans le réservoir
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Grue pour la récolte de bois : Surveillance de la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne

    Avec les capteurs inductifs BES

    La solution

    Intégrés dans l'appareil rapporté d'une grue pour la récolte de bois, nos capteurs inductifs garantissent la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne. Pour cela, fixez le capteur inductif sur l'articulation tournante qui pivote la tronçonneuse à chaîne. Ainsi, le capteur robuste peut détecter de façon fiable si la tronçonneuse à chaîne est rentrée, et le dispositif d'avance du tronc d'arbre peut être actionné. Autre avantage : les capteurs sans contact sont insensibles aux encrassements et constituent par conséquent la solution idéale pour les environnements difficiles dans le secteur des travaux forestiers.

    Les particularités

    • Grande longévité : système résistant à l'usure grâce à un principe sans contact
    • Adaptés aux machines les plus diverses : nombreuses variantes de capteur et de formes de boîtier disponibles (Ø 3 mm jusqu'au format carré de 80 x 80 mm)
    • Mise en œuvre rapide : disponibles sur stock dans le monde entier
    Grue pour la récolte de bois : Surveillance de la position de parcage de la tronçonneuse à chaîne
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Plate-forme de récolte de pommes : Surveillance de la position de la plate-forme

    Avec les capteurs d'inclinaison BSI

    La solution

    Comment garantir la position horizontale de la plate-forme de récolte de pommes ? En mettant en œuvre deux capteurs d'inclinaison. Montez un inclinomètre sur le fond du véhicule. Ainsi, l'inclinaison du véhicule est mesurée de façon fiable et l'angle de la plate-forme peut être corrigé. Fixez le deuxième capteur sous la plate-forme, de façon à pouvoir détecter l'inclinaison effective. Vous garantissez ainsi le contrôle précis de la position et la sécurité du personnel de récolte.

    Les particularités

    • Certification selon CE, cULus, WEEE
    • Large plage de température (–25...85 °C)
    Plate-forme de récolte de  pommes :  Surveillance de la position de la plate-forme
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.