Machines de chantier et de véhicules d'exploitation minière
Machines de chantier et de véhicules d'exploitation minière

Assistance maximale pour l'opérateur

La méga-tendance mondiale de l'urbanisation entraîne un boom de l'industrie du bâtiment. Des investissements sont réalisés dans le domaine de la construction immobilière et des travaux publics et la production de machines de chantier est en constante augmentation. En raison de la pression élevée pour une construction toujours plus rapide et efficace, les thèmes comme la numérisation des machines et l'autonomie partielle à des fins d'assistance de l'opérateur revêtent toujours de plus en plus d'importance. Tout ceci génère un besoin important en matière de concepts d'automatisation innovants, pour lesquels Balluff offre les solutions adaptées.

Exemples d'application

  • Excavateur : Détection des appareils rapportés de l'excavateur

    Avec les systèmes RFID BIS

    La solution

    Sans l'outil approprié, pas de mise en œuvre efficace de l'excavateur. Les systèmes RFID de Balluff constituent la solution idéale pour identifier de façon sûre les appareils rapportés comme la pelle, le vibreur ou la foreuse. Étant donné que ces outils sont identifiés de façon univoque au moyen d'un support de données, la tête de lecture/écriture montée sur le bras de l'excavateur peut les détecter de façon fiable. Le conducteur de l'excavateur peut procéder aux réglages de base de l'appareil rapporté respectif à partir du poste de conduite.

    Les particularités

    • Identification simple et fiable des appareils rapportés
    • Mise en place rapide pour différentes tâches de travail
    • Support de données robuste
    Excavateur : Détection des appareils  rapportés de l'excavateur
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Grue mobile : Détection de la position de la grue mobile sur 360°

    Avec les systèmes de mesure de position à codage magnétique BML

    La solution

    Nos systèmes de mesure à bande magnétique sont également extrêmement précis en présence de vitesses de rotation très lentes. Il constituent par conséquent la solution parfaite pour surveiller la position de grues mobiles sur toute la périphérie. À cette occasion, le système détecte non seulement le sens de rotation, mais également la position correcte pour le verrouillage de la cabine à l'aide de points de référence. Et tout cela sans contact et sans usure. Pour cela, montez simplement le système sur la couronne de pivotement de la superstructure de grue.

    Les particularités

    • Précision extrême grâce à une haute résolution, y compris aux vitesses très basses
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Possibilité de commande de positions
    • Large plage de température (–20...80 °C)

     

     

    Grue mobile : Détection de la position de la grue mobile sur 360°
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Grue mobile : Surveillance de la position finale des supports de grue mobile

    Avec les capteurs inductifs BES

    La solution

    Nos capteurs inductifs sont parfaitement appropriés pour contrôler les supports amovibles de la grue mobile. Ils surveillent la position finale des vérins hydrauliques verticaux et garantissent ainsi que le support peut uniquement être rentré et sorti lorsque le pied à plateau se trouve en position de parcage.

    Les particularités

    • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
    • Certificats internationaux : CE, cULus, EAC, WEEE
    • Classe de protection élevée IP68

     

     

    Grue mobile : surveillance de la position finale des supports de grue mobile
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Foreuse universelle : Surveillance de la position du vérin hydraulique

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    La solution

    Savoir en permanence où se trouve le trépan : pour la recherche de nouvelles matières premières, des carottes sont prélevées au moyen de trépans mobiles, afin de confirmer l'existence de gisements potentiels. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent de façon fiable la profondeur de forage correcte, parce qu'ils surveillent la position du vérin hydraulique de la foreuse universelle.

    Les particularités

    • Montés directement dans le vérin hydraulique
    • Haute précision et taux de répétition élevé
    • Absence d'usure, du fait d'une usure mécanique minimisée
    • Également disponibles en version ATEX (BTL7-B-DEX) 

     

     

    Foreuse universelle : Surveillance de la position du vérin hydraulique
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.