Véhicules logistiques et de manutention
Véhicules logistiques et de manutention

Technique sensorielle pour l'automation intelligente

L'industrie de la logistique connaît une tendance à la hausse constante depuis des années. D'une part, l'augmentation du commerce en ligne a pour conséquence que les processus doivent être automatisés à l'entrepôt , étant donné que le travail manuel est trop sujet aux erreurs. D'autre part, les véhicules logistiques autonomes peuvent exécuter leur travail 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

En outre, l'industrie développe de nouveaux concepts de montage qui reposent de plus en plus sur le fait que les différentes étapes du processus sont interconnectées par le biais de systèmes de manutention automatisés. De même, le transport automatique des articles nécessaires jusqu'au lieu de montage peut également être réalisé de manière plus efficace grâce à une automatisation intelligente, contrôlée et surveillée au moyen d'une technique sensorielle.

Exemples d'application

  • Chariot élévateur à fourche : Mesure de la position de la fourche

    Avec les systèmes de mesure de position à codage magnétique BML

    La solution

    Dans les entrepôts à visibilité réduite, la position de la fourche peut être déterminée avec précision. Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique sont parfaitement appropriés pour détecter en continu la position en profondeur de la fourche, et cela avec une précision au millimètre. La bande magnétique encastrée dans la partie extractible de la fourche est détectée sans contact par un récepteur placé à l'extrémité de la partie fixe de la fourche. Bon à savoir : lors de l'utilisation du chariot élévateur à fourche, le conducteur peut visualiser chaque position de la fourche sur un écran.

    Les particularités

    • verschleißfrei
    • Fahrfehler vermeiden durch das Einstellen definierter Ausfahrlängen
    Chariot élévateur à fourche : Mesure de la position de la fourche
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Chariot élévateur à fourche : Contrôle d'occupation du siège

    Avec les capteurs inductifs BES

    La solution

    Les capteurs inductifs de Balluff assurent votre sécurité pendant l'utilisation du chariot élévateur à fourche. Ainsi, le moteur peut uniquement être démarré que si le capteur a détecté la présence du conducteur. À cette occasion, le capteur fixé sur la bâti du siège détecte si le siège est pressé vers le bas de quelques centimètres. Si tel est le cas, le cadre métallique du chariot élévateur est détecté et la machine peut être démarrée.

    Les particularités

    • Pas de nécessité de contrepartie spéciale
    • Sans contact et sans usure
    Chariot élévateur à fourche : Contrôle d'occupation du siège
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Grue de chargement : Mesure de la position des vérins hydrauliques

    Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    La solution

    Sur le pont transbordeur de conteneurs, il est important de pouvoir se fier à la grue de chargement. Les systèmes de mesure de position magnétostrictif de Balluff permettent de satisfaire à cette condition. Ils contrôlent le porte-à-faux de la grue en mesurant avec précision l'angle du bras de la grue. À cette occasion, le système de mesure antidéflagrant robuste surveille en continu la position du vérin hydraulique.

    Les particularités

    • großer Temperaturbereich –40 bis 85 °C
    • höchste Schutzart: IP69K
    Grue de chargement : Mesure de la position des vérins hydrauliques
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Véhicules de transport guidés automatisés (AGV) : Surveillance des systèmes de transport sans conducteur

    Avec les systèmes RFID BIS

    La solution

    Misez sur les systèmes RFID de Balluff pour surveiller de façon fiable les systèmes de transport sans conducteur. Nos systèmes RFID garantissent par exemple que le véhicule de transport guidé automatisé s'engage dans le box correct pour livrer ou recevoir la bonne marchandise. Toutes les informations sont transmises au véhicule de transport guidé automatisé via les supports de données, et lues au moyen de la tête de lecture/écriture fixée dans le box. Cela permet de garantir la fluidité des flux de marchandises.

    Les particularités

    • Lecture et écriture d'informations entre le véhicule de transport guidé automatisé et le box de l'entrepôt
    • Mise en service en un minimum de temps avec configuration automatique sur simple appui d'un bouton
    • Détection optique de l'état de fonctionnement grâce à des LED de fonction et d'état visibles de tous les côtés
    Véhicules de transport guidés automatisés (AGV) : Surveillance des systèmes de transport sans conducteur
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.