Véhicules communaux et véhicules spéciaux
Véhicules communaux et véhicules spéciaux

Assurer le bon fonctionnement

Lors de l'exploitation de véhicules municipaux, il est particulièrement important que le conducteur soit en mesure d'assurer le bon fonctionnement grâce à des équipements de sécurité complets. Dans de nombreux cas, des capteurs tels que l'œil, l'oreille ou le sens du toucher peuvent être mis en œuvre et constituent donc des aides importantes pour reconnaître à temps des dangers. Il est ainsi possible d'éviter des blessures de personnes ou d'endommager des objets.

Exemples d'application

  • Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie

    Avec les capteurs de pression BSP

    La solution

    Les capteurs de pression de Balluff contribuent à la fiabilité des interventions des pompiers. Ils garantissent la pression suffisante de l'eau d'extinction d'incendie. Ils mesurent en permanence la pression d'eau et permettent une post-régulation dans une plage de pression jusqu'à 50 bar. De plus, les capteurs extrêmement compacts avec connecteur M12 se laissent installer facilement. Et leur boîtier en acier inoxydable leur confère une grande robustesse.

    Les particularités

    • Large plage de température pour le fluide et l'environnement
    • Installation de façon peu encombrante
    Véhicule pompiers : Surveillance de la pression de l'eau d'extinction d'incendie
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Véhicule pompiers : Contrôle d'intégralité des outils

    Avec les systèmes RFID BIS

    La solution

    Tous les outils sont-ils embarqués ? Les systèmes RFID vous offrent la sécurité. À cet égard, tous les outils qui doivent se trouver dans le compartiment d'outillage des pompiers sont identifiés au moyen d'un support de données. Une tête de lecture/écriture installée à l'intérieur du véhicule pompiers détecte les outils et transmet leurs données à l'unité d'exploitation centrale. Et tout cela en temps réel, de façon à disposer en permanence des informations les plus actuelles. De plus, le système RFID garantit une documentation fiable à l'opérateur de la machine.

    Les particularités

    • Garantie du chargement complet du véhicule
    • Pas de nécessité de contact visuel
    • Cycles d'écriture/lecture illimités
    Véhicule pompiers : Contrôle d'intégralité des outils
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Avion : Positionnement optimal de l'escalier

    Avec les capteurs à ultrasons BUS

    La solution

    Le positionnement optimal d'un escalier d'accès à l'avion dépend également de la distance idéale entre l'escalier et l'avion. Notre capteur à ultrasons garantit cette situation. Les signaux optiques et acoustiques aident l'opérateur à détecter la distance et permettent une manœuvre sans dommages. Fiable par tout temps, car les capteurs à ultrasons sont insensibles à l'eau, au brouillard, aux saletés et aux poussières.

    Les particularités

    • Très précis, grâce à la haute résolution et à la petite zone aveugle
    • Grande zone de détection entre 350 et 5 000 mm
    • Appropriés pour températures élevés et basses : utilisables entre –25 et 70 °C
    Avion : Positionnement optimal de l'escalier
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Bus : Surveillance de la trappe du compartiment moteur

    Avec les capteurs inductifs BES

    La solution

    Nos capteurs inductifs assurent la sécurité de conduite des bus, car les capteurs insensibles à l'encrassement détectent de façon fiable la position finale de la trappe du compartiment moteur. De ce fait, ils détectent si la trappe est fermée. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le conducteur du bus peut démarrer le moteur. Grâce à leur principe actif sans contact, les capteurs sont idéalement appropriés pour une utilisation à long terme.

    Les particularités

    • Sans contact et sans usure
    • Versions standard disponibles sur stock en grandes quantités
    • Prix attractif
    Bus : Surveillance de la trappe du compartiment moteur
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.