L'emballage dans l'industrie des boissons
L'emballage dans l'industrie des boissons

Pour des cadences élevées et un processus de remplissage rapide et efficace

Les installations de remplissage doivent répondre à des exigences techniques élevées et sont soumises à des conditions ambiantes difficiles. Les capteurs Balluff sont idéaux dans ces situations. Ils veillent à ce que les boissons soient conditionnées de façon aseptique et stérile, à ce que les bouteilles soient fermées et étiquetées correctement. Les composants Balluff permettent des cadences élevées, ainsi que des processus de remplissage rapides et efficaces.

Exemples d'application

  • Surveil. de niv. lors du remplis. de bouteilles

    Surveillance de niveau lors du remplissage de bouteilles

    La solution

    Dans l'industrie des boissons, on utilise des machines d'étirage-soufflage pour la production de bouteilles. Les bouteilles peuvent être remplies directement, ce qui permet d'économiser des distances de transport. La sonde de niveau ultraprécise Balluff SF surveille les niveaux au sein du processus de remplissage. De plus, il est possible de contrôler la température qui y règne.

    Les particularités

    • Certifié Ecolab, homologation 3A, conforme FDA et EHEDG
    • Intégration hygiénique à l'environnement de production
    • Dynamique et précis
    • Peu encombrant grâce à la combinaison des grandeurs de mesure (2 en 1)
    Surveillance de niveau lors du remplissage de bouteilles
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance de fermeture

    Surveillance de fermeture

    La solution

    Dans le cadre du contrôle de fermetures / bouchons dans l'industrie des boissons, de nombreuses caractéristiques doivent être contrôlées simultanément. Le capteur Vision BVS satisfait à ces exigences et assure un contrôle fiable.

    Les particularités

    • Temps de mise en œuvre courts grâce à une installation et une configuration rapides
    • Configuration aisée
    Surveillance de fermeture
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Dét. de niv. dans les réser. de stockage

    Détection de niveau dans les réservoirs de stockage

    La solution

    Après la fermentation, la bière jeune poursuit sa maturation pendant un certain temps dans des réservoirs de stockage, avant qu'elle ne puisse être soutirée. Les capteurs de pression Balluff BSP détectent de façon fiable le niveau de bière dans le réservoir.

    Les particularités

    • Boîtier en acier inoxydable, en IP69K, conforme FDA
    • Possibilité de surveillance de la pression hydrostatique, même à faible distance du réservoir
    • Disponible avec IO-Link
    • Raccord processus hygiénique disponible
    Détection de niveau dans les réservoirs de stockage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de liquide sur des bouteilles transp.

    Détection de liquide sur des bouteilles transparentes

    La solution

    Les barrages optiques à fourche Balluff BGL détectent au moyen de lumière infrarouge tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 %. Ils détectent de façon fiable les niveaux de remplissage à travers les parois de réservoir transparentes. Nos barrages optiques à fourche sont disponibles en tant que variante en acier inoxydable avec certificat Ecolab et en IP69K pour le domaine hygiénique.

    Les particularités

    • Contrôle fiable et rapide
    • Cadence élevée
    • Egalement appropriés pour des liquides dans des tuyaux flexibles fins et transparents présentant un petit diamètre (≤ à 6 mm)
    • Grande sécurité de processus
    • Boîtier compact
    • Ne nécessitent pas de réglage, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont déjà alignés
    Détection de liquide sur des bouteilles transparentes
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Dét.d'étiquettes bouteilles de boissons

    Détection d'étiquettes sur des bouteilles de boissons

    La solution

    Après leur remplissage, les bouteilles sont étiquetées. Seules les bouteilles correctement étiquetées peuvent être emballées. Ceci signifie que l'application des étiquettes doit être contrôlée. Notre capteur optique BOH avec amplificateur séparé fournit des informations fiables sur l'absence ou l'application incorrecte d'une étiquette.

    Les particularités

    • Grande facilité d'utilisation et lisibilité sur l'électronique d'exploitation
    • Conception compacte
    • Rapidité de changement de réglages en fonction des conditions d'utilisation
    • Pratique pour les rétrofits
    Détection d'étiquettes sur des bouteilles de boissons
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.