Identification de véhicules
La solution
Les véhicules pour le transport laitier sont équipés de tags RFID. Ainsi, toutes les étapes de transport peuvent être suivies : du test en laboratoire au contrôle qualité en passant par le pompage du lait à partir de la citerne du véhicule dans le récipient de stockage jusqu'au nettoyage de la citerne. Ceci optimise le transport et garantit sa fiabilité. Etant donné que les données sont transmises directement, le temps jusqu'à ce que le laboratoire confirme le contrôle, par exemple, est raccourci. Les informations sur la qualité du lait, issues du laboratoire, le temps de transport du lait ainsi que le processus de nettoyage de la citerne sont à tout moment consultables.
Les particularités
- Suivi et localisation fiables
- Logistique automatisée

Équipe Industrie
Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.