Solutions pour l'industrie pharmaceutique
Solutions pour l'industrie pharmaceutique

Résoudre de nombreuses tâches d'emballage de façon flexible et fiable

Les applications dans l'industrie pharmaceutique exigent une grande fiabilité, des tolérances de mesure minimales et la possibilité d'intégration flexible des capteurs dans l'installation. Ces exigences sont à la base des tâches les plus diverses. Du positionnement et de l'alimentation jusqu'au contrôle et à l'obturation de matières liquides ou solides en passant par l'assemblage et le marquage. Dans un même temps, les capteurs sont doivent gérer différents emballages tels qu'ampoules, flacons, boîtes ou blisters. Et ce toujours avec la même qualité, cela va de soi.

Exemples d'application

  • Détection de niveaux de remplissage

    Détection, comptage et emballage de comprimés

    La solution

    Les capteurs capacitifs Balluff BCS détectent de façon fiable les niveaux des matières les plus diverses. Selon le type de l'application, le niveau peut être détecté sans contact ou en contact direct avec le produit.

    Les particularités

    • Technologie SmartLevel pour produits conducteurs
    • Rapide à installer
    • Bonne compensation des dépôts adhérents
    Détection de niveau à l'aide de capteurs capacitifs
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection, comptage + emballage de comprimés

    Détection, comptage et emballage de comprimés

    La solution

    Notre capteur à bande lumineuse BOH forme un système modulaire constitué d'un émetteur et d'un récepteur. Ainsi, vous pouvez adapter la distance et la taille de l'espace de détection. Les comprimés sont détectés et comptés de façon fiable lors de l'emballage dans les boîtes.

    Les particularités

    • Distance librement définissable
    • Forme compacte
    • Compense les salissures
    Détection, comptage et emballage de comprimés
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle du contenu des blisters

    Contrôle du contenu des blisters

    La solution

    Si plusieurs fonctions de surveillance sont exigées simultanément ou à intervalle rapproché, un capteur Vision Balluff BVS constitue le bon choix. Il peut être adapté de façon flexible à vos tâches, les modifications pouvant même être effectuées en cours de fonctionnement. Par conséquent, un seul capteur suffit pour surveiller de façon fiable votre production.

    Les particularités

    • Temps de mise en œuvre courts grâce à une installation et une configuration rapides
    • Configuration aisée
    Contrôle du contenu des blisters
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Coupe et découpe précises de blisters

    Coupe et découpe précises de blisters

    La solution

    Des détecteurs de contraste garantissent une détection rapide et fiable des repères imprimés. Ceci est, entre autres, particulièrement important pour le contrôle de position de vos modèles d'impression et la synchronisation de processus de découpe. C'est la seule manière d'obtenir des découpes et des poinçonnages précis, et de garantir une production rapide et sûre avec un résultat de grande qualité

    Les particularités

    • Production rapide, sûre
    • Ajustage possible en cours de fonctionnement
    • Utilisation polyvalente grâce à différents modèles
    • Qualité élevée
    • Détection faible de chaque repère imprimé grâce à différentes couleurs d'éclairage
    Coupe et découpe précises de blisters
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance de fermeture

    Surveillance de fermeture

    La solution

    Dans les installations de remplissage, on surveille la hauteur et le diamètre des bouteilles. Ceci s'effectue à l'aide de la bande lumineuse haute résolution BLA. La bande lumineuse détecte dans un premier temps la taille du goulot et la compare ensuite avec les valeurs précédemment apprises. Dans une deuxième étape, on choisit le bouchon correct. Une autre bande lumineuse contrôle dans la foulée, sur la base de la hauteur de bouteille, si le bouchon est mis en place de façon étanche sur la bouteille.

    Les particularités

    • Apprentissage jusqu'à six objets différents
    • Utilisable dans les environnements difficiles grâce au boîtier métallique robuste
    • Disponible en version IO-Link
    Surveillance de fermeture
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.