Nettoyage au jet haute pression et hygiène
Nettoyage au jet haute pression et hygiène

Capteurs IP69K hygiéniques et de qualité supérieure pour toutes les applications avec lavage à grande eau

Des machines et des installations faciles à nettoyer et irréprochables en terme d'hygiène sont indispensables partout où des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques ou cosmétiques sont livrés, produits, traités ou emballés. Pour les capteurs montés, cela signifie qu'ils doivent disposer d'un design "washdown" (lavable à grande eau), afin qu'ils résistent aux cycles de nettoyage et de désinfection fréquents et intensifs dans un environnement sous pression de pulvérisation, par exemple.

Et ce n'est pas tout – si les capteurs entrent en contact direct avec des aliments sensibles ou périssables, ils doivent être conçus conformément à la norme d'hygiène alimentaire. C'est le seul moyen d'éviter une altération du goût, de la tolérance, voire même une contamination.

Pour ces domaines sensibles, des systèmes de boîtier et d'armoire de commande résistants aux bactéries et autres micro-organismes nuisibles sont nécessaires. La qualité élevée souhaitée du produit fini ne peut être garantie que si la conception hygiénique est déjà prise en compte lors de la construction de la machine. Les capteurs IP69K Balluff sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion, présentent le degré de protection IP69K le plus élevé et sont donc très fiables, même dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles.

Ce que nous vous proposons

En contact direct avec des produits alimentaires, lors du nettoyage haute pression ou dans le domaine non alimentaire : Selon l'endroit où vous utilisez les composants dans la machine, ceux-ci doivent satisfaire à différentes exigences. Nous vous proposons pour chaque exigence la bonne solution – des capteurs IP69K aux câbles adaptés. Ceux-ci sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion, présentent le degré de protection IP69K le plus élevé et sont donc très fiables, même dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles. De plus, nos composants sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, ceux-ci étant certifiés par des institutions telles que EHEDG, FDA et 3-A. Le design hygiénique et le traitement de haute qualité sont des priorités pour nous.

  • Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit, avec compensation de la mousse et des dépôts adhérents, au choix avec l'interface IO-Link
  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau avec une qualité de remplissage particulièrement élevée, dotés d'un boîtier en acier inoxydable robuste pour une durée de vie particulièrement longue dans les environnements extrêmes
  • Barrages optiques à fourche pour un contrôle rapide et fiable, sans réglage
  • Modules E/S dans un boîtier robuste pour une transmission fiable et sans erreur des signaux

Exemples d'application pour capteurs en classe de protection IP69K

  • Détection de niveau avec capteur capacitif immergé

    Nos capteurs IP69K offrent d'excellentes solutions pour la détection du niveau, par exemple pour la production de yaourts. En effet, ces capteurs répondent à des exigences particulièrement élevées en termes de matériaux, de design et de sécurité. Notre capteur capacitif immergé BCS avec homologation FDA en classe de protection IP69K permet une très grande compensation des dépôts adhérents. Il détecte le niveau de produits laitiers avec une fiabilité absolue. Il suffit de préparer les réservoirs en acier utilisés pour l'installation hygiénique des capteurs en installant les raccords. Au sein du processus, vous pouvez procéder à l'apprentissage des capteurs. En outre, les capteurs CIP/WIP sont résistants au nettoyage (CIP), à la stérilisation (SIP) et au nettoyage haute pression (WIP).

  • Détection de position sur bandes transporteuses à l'aide de capteurs optoélectroniques

    Pour que le flux du processus se déroule sans problème pendant le transport, par exemple, de morceaux de viande pendant la production de saucisses, les morceaux doivent être parfaitement positionnés. De plus, les morceaux manquants doivent être détectés de façon fiable. Chez Balluff, vous trouverez une large gamme de capteurs optoélectroniques en acier inoxydable de conception hygiénique qui sont parfaitement adaptés à cette application. Les capteurs IP69K certifiés Ecolab sont extrêmement robustes, faciles à installer et peuvent être nettoyés avec tous les procédés courants, même dans un environnement sous pression de pulvérisation.

  • Remplissage fiable de liquides à l'aide de capteurs à ultrasons

    Pour pouvoir remplir des liquides, tels que de la bière, du jus ou d'autres boissons, dans des récipients, il faut d'abord détecter le récipient. Le capteur à ultrasons BUS Balluff avec boîtier en acier inoxydable détecte par le dessus la présence du récipient. Ce n'est qu'ensuite que le produit est rempli. La membrane en PTFE résistant aux produits chimiques offre une protection contre les produits agressifs.