Détection de positions finales et de positions de référence
Détection de positions finales et de positions de référence

Portefeuille complet de mini-capteurs pour des solutions optimales

Pour détecter les positions finales et les positions de référence, des capteurs binaires reposant sur les technologies les plus diverses garantissent des détections de position fiables. Avec des dimensions compactes et un poids réduit, nos séries miniatures convainquent dans les espaces réduits, ainsi que pour une utilisation sur les actionneurs et axes mobiles. Par exemple, sur les pinces, les portiques de chargement ou dans les applications "pick and place", où chaque gramme de poids économisé augmente l'efficacité énergétique de l'installation.

Les vitesses sont enregistrées partout dans la construction de machines et d'installations – par exemple directement dans l'entraînement ou sur différents arbres d'une machine d'emballage. Nous pouvons vous fournir la solution adaptée pour mesurer les vitesses et détecter les sens de rotation et les arrêts. Pour des détections simples, vous n'avez souvent besoin que d'un ou deux capteurs inductifs standard avec détection simultanée du sens de rotation.
Nos systèmes de mesure d'angle avec anneaux à codage magnétique sont le bon choix pour les applications exigeantes à des vitesses élevées ou pour la détermination précise de la vitesse.

Exemples d'application