Entraînement direct linéaire
Entraînement direct linéaire

Rendement énergétique et qualité d'entraînement élevés grâce à une grande précision et la dynamique

Les systèmes de mesure de position BML ultraprécis et dynamiques, proposés par Balluff, veillent à une efficacité énergétique et une qualité d'entraînement élevées. Les systèmes de mesure dotés d'une capacité temps réel vous fournissent une rétrosignalisation de position optimale avec une efficacité énergétique maximale pour une qualité de contrôle optimale – même si la vitesse de déplacement dans des applications extrêmement dynamiques est de 10 m/s. Grâce à la résolution de 1 µm, des classes de précision jusqu'à ± 7 µm sont atteintes.

Exemples d'application

  • Signalisation de position pour entraînements jusqu'à 48 m

    Signalisation de position optimale pour entraînement direct jusqu'à 48 m

    La solution

    Pour la rétrosignalisation de position d'entraînements directs linéaires sans réducteur, vous avez besoin de systèmes de mesure de déplacement absolus à capacité multirotor de grande précision. Le système absolu à capacité multirotor BML-G vous offre la solution de rétroaction optimale. La mesure simultanée de la position de plusieurs rotors sur un stator réduit les coûts liés au système. La grande distance entre le capteur et la bande magnétique facilite le montage et améliore la fiabilité.

    Les particularités

    • Pas de course de référence pour la bande magnétique jusqu'à 48 m : Signal de mesure absolu
    • Disponibilité optimale – fonctionnement fiable : Fonction de diagnostic
    Signalisation de position optimale pour entraînement direct jusqu'à 48 m
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Entraînement linéaire pour petites courses

    Entraînement linéaire direct pour petites courses

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique font face sans le moindre problème aux cadences et aux accélérations élevées de l'entraînement linéaire pour les petites courses, particulièrement optimisé sur le plan de la maintenabilité.
    Vu l'absence de câble entre la partie fixe et le chariot extrêmement mobile de l'entraînement linéaire, la chaîne porte-câble devient inutile. La bande à codage magnétique peut être fixée à la partie inférieure du chariot et la tête de capteur sur la plaque de base. Celle-ci lit la position absolue actuelle du chariot, sans contact. Son signal de mesure très précis garantit une qualité de régulation élevée.

    Les particularités

    • Installation simple – mise en service rapide
    • Peu encombrant : Rapport optimal entre course et forme de construction
    • Rendement énergétique élevé :Design adapté du système de rétroaction pour moteurs
    Entraînement linéaire direct pour petites courses
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.