Signalisation de position, moteur couple
Signalisation de position, moteur couple

Modèles plats pour les grands arbres creux

Les moteurs couples avec systèmes de mesure angulaire à codage magnétique BML constituent le bon choix pour les tâches de déplacement et de positionnement ultra-dynamiques, rapides et précises.

Dans le domaine des servomoteurs, ils veillent à une rétrosignalisation de position précise. Ceci est décisif pour la précision de positionnement, l'efficacité énergétique, la durée de vie et la conception de l'ensemble de l'application. Du fait de la petite tête de capteur et du disque de codage plat avec un grand diamètre intérieur, les systèmes à codage magnétique dotés de la technologie Permagnet sont parfaitement intégrables dans des moteurs couples.

  • Qualité de régulation optimale : Résultat de mesure ultraprécis
  • Précision de positionnement invariablement élevée : Sans jeu et sans hystérésis
  • Entraînement plat : Disque de codage plat
  • Avec interface SIN/COS et ABZ

Exemples d'application

  • Rotation et pivotement ultra-dynamiques de robots industriels

    Rotation et pivotement ultra-dynamiques de robots industriels

    La solution

    Capacité temps réel avec une précision de positionnement élevée et un encombrement réduit – ces avantages prédestinent les systèmes de mesure d'angle à codage magnétique pour la rétrosignalisation de position dans les moteurs couple.

    Les particularités

    • Disponibilité élevée grâce à des temps de réglage courts : Sans jeu et sans hystérésis
    • Ultra-dynamiques : La cadence élevée améliore la productivité
    • Intégrables et à rendement énergétique élevé – construction compacte, poids réduit
    • Densité de puissance élevée : Pas d'espace nécessaire pour le réducteur
    Rotation et pivotement ultra-dynamiques de robots industriels
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil

    Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil

    La solution

    Le système de mesure d'angle à codage magnétique, intégré dans le moteur couple, est optimal pour positionner de façon précise le dispositif de pivotement d'outil d'un centre d'usinage. À cette fin, l'alimentation des outils entraînés, l'alimentation en réfrigérant ou les câbles de données, par exemple, sont acheminés à l'intérieur par le biais du grand arbre creux et sont protégés en rotation.

    Les particularités

    • Petite tête de capteur pour toutes les niches
    • Idéal pour les arbres creux : Grand diamètre intérieur
    • Montage simple – grande fiabilité : Grande distance entre le capteur et la bague
    Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.