Entraînements linéaires et rotatifs
Entraînements linéaires et rotatifs

Technique ultraprécise compacte

Pour un entraînement aussi compact que possible, les solutions système de capteurs intégrées sont indispensables. Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle BML à codage magnétique avec des dimensions réduites inégalées conviennent idéalement pour une intégration directe dans les entraînements linéaires et rotatifs.

Ces systèmes de mesure de position se composent d'un capteur et d'une bande à codage magnétique qui, grâce à la technologie Permagnet, dispose d'un champ magnétique absolument homogène. Ceci garantit une grande fiabilité, une hystérésis réduite et des écarts de linéarité minimisés.

Le capteur coulisse jusqu'à une distance de 5 mm sur la bande magnétique codée et fonctionne absolument sans contact. Le signal de position est disponible sous forme absolue ou incrémentale.

La bande magnétique est disponible sous forme de matériau en bande pour les mouvements linéaires et sous forme d'anneau ou de disque pour les mouvements rotatifs.
Pour plus de flexibilité, vous pouvez également choisir parmi différentes interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Exemples d'application

  • Solutions de rétrosignalisation pour entraînements linéaires et rotatifs

    Solutions de rétrosignalisation sur mesure pour entraînements linéaires et rotatifs

    La solution

    Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML conviennent idéalement pour l'intégration directe dans des entraînements linéaires et rotatifs. En effet, ces systèmes offrent un grand choix de bandes magnétiques les plus diverses, qui peuvent être adaptées à toutes sortes d'exigences. Si les versions standard ne conviennent pas, nous pouvons développer pour vous des électroniques d'exploitation spécifiques à l'application ou intégrer le circuit adapté dans le design électronique existant.

    Les particularités

    • Directement intégrables
    • Grande diversité de bandes magnétiques
    Solutions de signalisation sur mesure pour les entraînements linéaires et rotatifs
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Système de rétroaction en temps réel

    Système de rétroaction absolu pour moteurs en temps réel

    La solution

    Avec le disque de codage absolu, de forme compacte, vous disposez d'une solution de rétroaction facile à intégrer, ultraprécise et absolue, qui vous permet de mesurer la position réelle de moteurs et d'entraînements. Le système à disque de codage vous offre une alternative aux solutions magnétiques, inductives ou optiques traditionnelles.

    Les particularités

    • Pas de fastidieuse prise de points de référence : Système de mesure absolu
    • Mise en service rapide : Grande distance entre le capteur et le disque codeur
    • Insensible aux tolérances de concentricité, temps de montage courts
    Système de rétroaction absolu pour moteurs en temps réel
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants

    Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants

    La solution

    Afin de répondre aux normes de sécurité et d'environnement croissantes, les vannes de process doivent réguler le débit avec de plus en plus de précision et de fiabilité. Si un système de disque codeur est intégré directement dans le positionneur ou l'entraînement pivotant pour la rétrosignalisation de la position, un débit exact et sûr est garanti pour le process.

    Les particularités

    • Mise en service rapide : Grande tolérances entre le capteur et le disque codeur
    • Possibilité de traversée du fluide : Position du capteur excentrée par rapport à l'axe
    Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.