Production énergétique
Production énergétique

Pour une production énergétique sûre et fiable

La répartition de la production d'énergie électrique sur un grand nombre de systèmes individuels et l'influence directe de facteurs environnementaux extrêmes imposent des exigences élevées en matière de qualité aux composants mis en œuvre. Qu'il s'agisse d'énergies renouvelables ou de production d'énergie conventionnelle, nos capteurs et systèmes convainquent par leur remarquable sécurité, robustesse et fiabilité.

Exemples d'application

  • Régulation de déflecteurs de turbines à gaz

    Régulation dynamique de déflecteurs de gaz

    La solution

    Les déflecteurs acheminent les gaz d'échappement de la turbine à gaz vers la cheminée by-pass ou vers la chaudière de récupération. Des systèmes hydrauliques équipés avec nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL intégrés ouvrent et ferment ces déflecteurs de gaz. Ils fonctionnent de façon dynamique, sont compacts et sont également exploitables en zone à atmosphère explosible.

    Les particularités

    • Variantes Ex pour une utilisation en zone à atmosphère explosible
    • Conception compacte
    • Appropriés pour des applications dynamiques
    Régulation de déflecteurs de turbines à gaz
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande de clapets dans les centrales électriques

    Exploitation en toute sécurité de centrales électriques avec une commande fiable des clapets

    La solution

    Les clapets garantissent un déroulement fiable dans les centrales électriques et contrôlent les gaz ou les gaz d'échappement. De robustes vérins hydrauliques équipés avec notre système de mesure de position magnétostrictif BTL veillent à ce que les clapets mis en œuvre s'ouvrent et se ferment en temps voulu et de façon fiable. Ils contribuent au fonctionnement sans dérangements des centrales électriques.

    Les particularités

    • Large plage de température pour une utilisation en extérieur
    • Intégrables dans les vérins
    • Fiabilité
    Commande de clapets dans les centrales électriques
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de servovannes à fermeture instantanée

    Surveillance de vanne sûre avec système redondant

    La solution

    Un contrôle permanent et des exigences maximales en matière de sécurité sont d'une importance primordiale pour les servovannes à fermeture instantanée. A cette occasion, le contrôle en continu s'effectue au moyen de systèmes redondants. Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL 7 compact à redondance multiple offre deux ou trois systèmes entièrement séparés dans un boîtier. L'intégration de ces tronçons de mesure et circuits électroniques indépendants garantit une sécurité maximale. Vous pouvez configurer notre système de mesure de position robuste selon vos propres besoins.

    Les particularités

    • Compact et peu encombrant
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Contrôle de l'ensemble des canaux via LED
    Surveillance de servovannes à fermeture instantanée
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Réorientation des cylindres paraboliques en fonction du soleil

    Une détection de position précise pour un rendement plus élevé

    La solution

    Afin de garantir un rendement élevé de la centrale à capteurs cylindro-paraboliques, tous les cylindres doivent être réorientés en permanence par rapport à la trajectoire du soleil et le tube de réception doit être focalisé avec précision. Nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML se trouvent directement sur l'arbre en rotation et permettent une détection de position précise.

    Les particularités

    • Mesure directe
    • Détection de position précise
    • Détermination des points de référence
    Détection de position précise pour un rendement plus élevé dans les centrales à capteurs cylindro-paraboliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Leit- und Laufschaufeln von Kaplan-Turbinen verstellen

    Adaptation optimale du rotor au débit

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL permettent de régler de façon flexibles les aubes directrices et les aubes de rotor de turbines de Kaplan. Un capteur BTL Profil régule la position précise des aubes directrices – en fonction du flux d'eau qui doit être alimenté à la turbine. A cet égard, notre système de mesure de position magnétostrictif BTL est intégré dans l'arbre, afin d'adapter les ailettes du rotor à différents débits.

    Les particularités

    • Pas de course de référence nécessaire après une coupure d'alimentation
    • Robustes et sans contact physique
    • Classe de protection élevée
    • Résistant à la pression pour l'intégration dans des vérins hydrauliques
    Réglage des aubes directrices et des aubes de rotor de turbines de Kaplan
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Pitch der Windstärke anpassen

    Des éoliennes performantes grâce à l'adaptation aux conditions de vent

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL ont été spécialement conçus pour une mise en œuvre dans des vérins hydrauliques d'éoliennes. En fonction de la force du vent, les angles des pales de rotor sont adaptés via le réglage du pas de pale. Ces systèmes sans contact maximisent ainsi la production d'énergie électrique et garantissent une sécurité maximale de l'installation.

    Les particularités

    • Sans contact = entretien minimal
    • Résistant à une pression jusqu'à 600 bar
    • Résistant aux vibrations et aux chocs pour une utilisation dans un environnement hostile
    Des éoliennes performantes grâce à l'adaptation aux conditions de vent
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.