Industrie du bois et de la cellulose
Industrie du bois et de la cellulose

Travail du bois et du papier performant

Depuis les planches brutes jusqu'au papier fin – les capteurs intelligents et les systèmes de positionnement garantissent davantage d'efficacité dans le secteur des machines du travail du bois et des machines à papier. Bien que, dans le domaine de la sylviculture et des scieries industrielles, les capteurs sont exposés à des conditions environnantes extrêmes, ils doivent fonctionner de façon extrêmement fiable. Notre technologie de capteurs innovante est particulièrement robuste et précise, et permet des processus automatisés rapides.

Exemples d'application

  • Commande du processus d'enroulement de papier

    Un processus d'enroulement performant dans le domaine de la production de papier

    La solution

    Un système hydraulique et une technique de mesure de position des plus modernes maîtrisent des vitesses de production très élevées lors du processus d'enroulement de papier. Abrités en toute sécurité dans le vérin hydraulique, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL signalent en permanence la position précise.

    Les particularités

    • Différentes interfaces
    • Possibilité de fréquences d'échantillonnage élevées
    Un système hydraulique et une technique de mesure de position des plus modernes commandent le processus d'enroulement dans le secteur de la production de papier
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation hydraulique de la caisse de tête

    Un résultat optimal lors de la fabrication de papier

    La solution

    Dans le secteur de la production de papier, la caisse de tête répartit uniformément la suspension de pâte à papier sur la toile rotative. Des composants hydrauliques régulent le chariot de format et la lèvre inférieure de la caisse de tête. Grâce à leur tête de capteur en acier inoxydable, nos systèmes de positionnement précis intégrés dans les vérins hydrauliques garantissent également fiabilité et qualité dans cet environnement corrosif.

    Les particularités

    • Pour une mise en œuvre dans un environnement corrosif : Tête de capteur en acier inoxydable
    • Insensible aux vibrations
    • IP69K
    Régulation hydraulique de la caisse de tête dans le secteur de la production de papier
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement du fer à écorcer pour la fabrication de contreplaqué

    Un résultat optimal lors de la fabrication de contreplaqué

    La solution

    Des vérins intelligents équipés avec notre système de mesure de position magnétostrictif BTL garantissent une pression d'appui constante du fer à écorcer. Ils régulent de façon précise sa position lors du décorticage des troncs d'arbre dans le secteur de la fabrication de contreplaqué.

    Les particularités

    • Aptitude de régulation
    • Système insensible aux chocs
    • Boîtier métallique IP67 – protection contre les copeaux et les sciures de bois
    Positionnement du fer à écorcer pour la fabrication de contreplaqué
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Décalage de la position de la lame de scie

    Décalage de lame individuel à des fins d'utilisation optimale du bois

    La solution

    Dans le secteur du travail du bois, des vérins hydrauliques pilotent les lames de scie et nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL signalent en retour la position de façon fiable et précise. Ainsi, la position de chaque lame de scie peut être décalée individuellement, ce qui permet un changement de coupe extrêmement rapide.

    Les particularités

    • Possibilité de plusieurs capteurs de position
    • Système résistant aux vibrations
    Décalage de la position de lames de scie dans le secteur du travail du bois
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement des troncs d'arbre sur les scies à ruban verticales

    Fidélité de répétition élevée sur les scies à ruban verticales

    La solution

    Rapide et flexible : Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent une avance précise du tronc d'arbre selon l'épaisseur de planche souhaitée après chaque coupe.

    Les particularités

    • Résistant à la pression, pour l'intégration dans des vérins hydrauliques
    • Fidélité de répétition élevée
    • Remplacement possible de la tête électronique en cas de dépannage
    Positionnement de troncs d'arbre sur les scies à ruban verticales
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance des vérins hydrauliques sur les installations d'écorçage

    Surveillance précise de la position du piston pour le travail de troncs d'arbre de différentes épaisseurs

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL résistant aux vibrations sont mis en œuvre dans les vérins hydrauliques pour l'alimentation optimale de troncs d'arbre de différentes épaisseurs dans les installations d'écorçage. Ils surveillent de façon fiable la position du piston de l'unité d'avance.

    Les particularités

    • Fiabilité et classe de protection élevée
    • Boîtier robuste
    • Traitement direct du signal ou à l'aide d'unités d'exploitation pour tous les systèmes de commande et de régulation
    Surveillance des vérins hydrauliques sur les installations d'écorçage
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.