Logiciels Balluff

Notre offre globale : De l'évaluation à l'implémentation en passant par le concept

La numérisation et l'IIoT entraînent une augmentation rapide de la diversité technologique et la pression en terme d'intégration s'accroît. L'automatisation est ainsi confrontée à de nouveaux défis, y compris en matière de sécurité. Nous vous soutenons avec nos solutions IIoT sur mesure afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Nous nous orientons bien évidemment entièrement d'après vos besoins.

Contact

Sur la base de vos besoins, nous développons pour vous des solutions 360°-IIoT personnalisées, pour lesquelles nous évaluons la situation actuelle, examinons votre infrastructure OT et IT et mettons en œuvre individuellement la stratégie, la méthodologie et la technologie appropriées pour vous. Par exemple, nous modifions vos appareils pour obtenir la meilleure fonctionnalité possible. Outre l'implémentation, telle que l'intégration dans le poste de commande, une assistance individuelle tout au long du cycle de vie fait partie intégrante de cette offre globale. Nous garantissons la praticabilité de nos solutions au moyen de cas d'utilisation dans des scénarios IIoT.

Nous attachons une grande importance à l'efficacité économique et à la qualité. Nous pensons à la sécurité des données dès le départ. Une connexion parfaite entre l'OT et l'IT est une évidence pour nos experts. Ceux-ci mettent à profit diverses compétences issues de l'IT et de l'OT, de la recherche et du développement, de la gestion des processus et des projets, ainsi que du domaine commercial.

Nos prestations

  • (1) Industrie et cybersécurité

    Nous trouvons la bonne stratégie

    L'IIoT, la numérisation et la mise en réseau croissante s'accompagnent de nouveaux scénarios de menaces auxquels nous devons répondre. Grâce à notre longue expérience et à notre vaste savoir-faire, nous vous aidons à trouver la bonne stratégie de défense.

    Ingénierie de sécurité

    Dans chaque projet IIoT, la sécurité est un thème central, que notre concept prend en compte dès la première étape de planification. Nous concevons des modèles de menaces et leur défense globale. Ce concept permet d'atteindre un haut degré de sécurité.

    Évaluation de la sécurité

    Les infrastructures OT ou IT complexes sont exposées à des menaces croissantes. Et tout système global n'est aussi fort que son maillon le plus faible. Nous sommes capables de pénétrer cette complexité et de trouver des points faibles. À cette fin, nous examinons en détail chaque niveau : Infrastructure, architecture, conception, matériels et logiciels ainsi que des applications et systèmes développés sur mesure.

    Conseil en sécurité

    La diversité des technologies, des tendances et des produits s'accroît rapidement et impose des exigences élevées en matière de sécurité. Nous vous assistons et vous conseillons sur toutes les questions relatives à la sécurité et vous accompagnons, par exemple, lors de la certification ISO 27001.

  • (2) Intégration du backend

    Adaptée à vos besoins

    La croissance rapide des volumes de données de l'IIoT exige une base stable sur laquelle un flux d'informations à valeur ajoutée peut être réalisé. Nous développons et intégrons pour vous des backends sur mesure. Cela à la fois sur la base de technologies modernes et de technologies éprouvées telles que les services web et cloud (p. ex. Spring/Spring Boot), les langages basés sur la machine virtuelle Java ou le .Net Core.

    Grâce à la maîtrise d'un large mix technologique et de paradigmes de développement tels que les architectures polyglottes et les microservices, nous pouvons toujours vous proposer des solutions sur mesure.

  • (3) Conception et développement de l'IHM

    La visualisation crée la transparence

    Quels que soient les processus à visualiser dans votre automatisation, nous nous en chargeons. Par exemple, nous visualisons votre ligne de production sur un tableau de bord et rendons les processus et conditions transparents.

    Les courbes de pression affichées sur un tableau de bord fournissent des informations détaillées sur l'état de la machine et sont bien adaptées à une analyse de l'état et des écarts. Si, par exemple, les modifications de la consommation électrique sont visualisées, vous pouvez tirer des conclusions sur l'état de l'installation en un coup d'œil.

    Pour nous, la visualisation, c'est aussi adapter votre corporate design au monde numérique. Ici, la facilité d'utilisation est un facteur déterminant pour la mise en œuvre

  • (4) Développement intégré

    Pour quasiment chaque appareil

    Avec notre logiciel, nous pouvons optimiser le matériel que vous utilisez en fonction de vos besoins spécifiques. Ceci s'applique aussi bien aux appareils Balluff qu'au matériels tiers. Grâce à notre modification, par exemple, les données peuvent être lues et écrites sur un support de données RFID via NFC.

    Quelle que soit votre utilisation, nous permettons la communication de vos appareils avec des systèmes hiérarchiquement supérieurs jusqu'au cloud.

  • (5) Dispositifs intelligents et Web d'entreprise

    Pour les plateformes logicielles les plus diverses

    Qu'il s'agisse de systèmes d'exploitation Android, iOS, Windows ou Linux, quelle que soit la plateforme logicielle que vous utilisez, nous développons des applications pour une grande variété d'appareils mobiles, tels que tablettes, smartphones, ordinateurs de poche ou portables. Également pour le système préféré dans votre entreprise.

    De plus, vous obtenez des applications hybrides indépendantes de la plateforme, ce qui vous permet d'utiliser différents appareils. Les processus, les données et les analyses peuvent ainsi être mis à disposition sur n'importe quel appareil partout dans le monde.

    Pour le Web d'entreprise, par exemple, nous développons des tableaux de bord sur lesquels vous pouvez visualiser vos applications. Ainsi, vos smartphones et ordinateurs utilisent la même plateforme. Cela simplifie la manipulation et augmente l'efficacité.

  • (6) Conception et intégration du matériel

    Profitez de nombreuses années d'expertise

    En tant que spécialiste de l'automatisation et partenaire de longue date pour un large éventail d'industries, Balluff dispose non seulement d'un portefeuille complet, mais aussi d'un savoir-faire solide et d'une expérience fiable.

    Cette compétence nous permet de vous proposer des solutions matérielles optimales et de les intégrer dans vos applications.

    Nous développons pour vous un concept matériel durable en fonction de vos besoins, réalisons des tests de faisabilité et intégrons le matériel dans votre automatisation. Profitez de cette expertise.

  • (7) Gestion des données

    La base d'une transparence élevée et de prévisions fiables

    La collecte, le traitement et l'analyse des données constituent la base de la maintenance prédictive. Ces données peuvent être utilisées pour extraire des informations précieuses, que vous pouvez utiliser de manière productive dans votre automatisation. Les tendances peuvent être identifiées et leurs causes déterminées. Les éventuels points faibles du processus peuvent ainsi être identifiés à temps et vous pouvez réagir directement.

    La transparence grâce à une gestion ciblée des données vous donne une marge de manœuvre, par exemple pour éviter des arrêts d'installations non planifiés.

  • (8) DevOps et gestion de l'infrastructure IT

    Nous unissons des mondes différents

    Grâce à l'Internet industriel des objets, des domaines autrefois distincts, tels que les technologies de l'information et les technologies opérationnelles, vont désormais de pair. Parce que les machines complexes avec capteurs et logiciels en réseau nécessitent l'interaction de l'OT et de l'IT.

    Notre équipe DevOps soutient l'interaction des deux mondes. Nous concevons les infrastructures appropriées pour le bon fonctionnement des appareils et des systèmes. L'ensemble de l'environnement est intégré dans notre développement. Vous pouvez vous aussi optimiser l'ensemble de votre processus.

    Grâce à notre gestion de l'infrastructure IT, vous disposez également d'une ingénierie cloud sophistiquée et adaptée à vos processus. Quels que soient les systèmes informatiques que vous utilisez, nous assurons un transfert optimal des données vers le cloud et vous assistons dans la gestion des données.