Performants et compacts pour les détections de position en environnement hostile
Les mini-capteurs inductifs assurent les détections de position dans les environnements hostiles et dans un espace réduit. Leur électronique est entièrement intégrée, si bien que les amplificateurs externes sont inutiles.
Leur poids réduit de 0,7 g permet des applications avec des accélérations extrêmes. Ainsi, les applications pick and place sont faciles à réaliser.
Les mini-capteurs inductifs de Balluff sont faciles à installer et peuvent également être intégrés totalement dans des composants étroits. C'est pourquoi ils permettent de réaliser des détections de position là où il n'y avait pas de place pour un capteur jusqu'ici. En outre, les composants peuvent être davantage réduits en taille.
Miniaturisation et modèles compacts
Chez Balluff, vous obtenez des mini-capteurs d'un diamètre particulièrement petit : 3 mm, 4 mm et 5 mm. Nos mini-capteurs compacts sont, avec une longueur de boîtier de seulement 6 mm, les capteurs inductifs les plus courts du marché.
Les particularités
- Détections de position en environnement hostile, dans un espace réduit
- Mini-capteurs les plus compacts du marché : Entièrement intégrables
- pour des accélérations extrêmes grâce à un poids réduit
- compacité inégalée et longueur minimale défiant toute concurrence
- Rapport qualité-prix optimal


Les mini-capteurs inductifs permettent des accélérations extrêmes dans les applications pick and place.