Identification des moisissures
Avec le logiciel Connected Mold-ID de Balluff, toutes les données relatives aux moules d'injection peuvent être enregistrées dans une base de données centrale. Facile à gérer, car ces données sont affichées dans l'application du navigateur.
Connected Mold-ID est basé sur Mold-ID, un système autonome qui identifie chaque moule individuel par RFID et stocke toutes les informations pertinentes telles que le nombre de coups en cours ou la dernière maintenance. Cela signifie que toutes les données sont enregistrées de manière fiable et mises à votre disposition de manière pratique, documentant ainsi tous les cycles de production.
En combinant le système matériel Mold-ID avec la solution logicielle Connected Mold-ID, vous pouvez mettre en réseau tous les systèmes Mold-ID, mettre en place une gestion optimale des moules car toutes les données sont visualisées dans le système et dans le logiciel. Cela vous permet d'obtenir des informations précieuses, par exemple sur les cycles de production ou le moment de la prochaine maintenance. Cela permet une maintenance basée sur l'état et augmente l'efficacité, car Connected Mold ID peut être utilisé pour une gestion optimale du cycle de vie des moules.