Codage de produits avec RFID
Codage de produits avec RFID

Traçabilité fiable de pièces à l'aide de la technologie Industrial RFID

Outre le codage d'outils, les systèmes industriels RFID de Balluff offrent également des avantages essentiels pour la documentation complète et l'automatisation de l'ensemble des processus de fabrication.

Les pièces peuvent être suivies de manière très simple, dans le processus d'usinage ou de montage. A cette fin, chaque étape de travail de l'usinage ou du montage est enregistrée sur le support de données. La traçabilité est l'unique manière de garantir une sécurité maximale du processus ainsi qu'une qualité optimale.

En outre, les opérations de travail, qui précèdent immédiatement ou suivent directement le processus de fabrication, peuvent ainsi être saisies avec précision et utilisées pour une gestion optimisée des ressources. La technologie Industrial RFID de Balluff vous permet de créer la transparence et de réduire vos coûts.

Ces produits vous aident pour une documentation exhaustive

  • Support de données à 90°

    Support de données pour les gros systèmes de montage comportant un grand nombre de dérivations.

    Les données de ce support de données sont disponibles sur deux côtés décalés de 90°. Ainsi, il n'est plus nécessaire de tourner les porte-pièces pour la lecture et l'écriture des données. Ils sont particulièrement bien adaptés pour les grands systèmes de montage comportant un grand nombre de dérivations.

    Nos supports de données à 90° vous permettent de créer de nouvelles possibilités et de gagner du temps.

    Les particularités

    • Données sur deux côtés décalés de 90°
    • Pour les gros systèmes de montage comportant un grand nombre de dérivations.
    • Economie de temps
    Support de données pour les grands systèmes de montage

  • Support de données à visser

    Support de données à visser pour la traçabilité de pièces au sein d'environnements hostiles

    Grâce à leur robustesse, les supports de données à visser de Balluff garantissent le suivi des pièces au sein des processus de fabrication, dans lesquels lubrifiants ou copeaux compliquent le traitement. Ils peuvent également être utilisés dans les installations de lavage et les sécheurs à vide.

    Les particularités

    • Convient parfaitement pour les environnements hostiles
    • Traçabilité de pièces garantie au sein des processus de fabrication aux conditions difficiles

    Support de données à visser pour la traçabilité de pièces au sein d'environnements hostiles

  • Dans tout environnement – également sur le métal

    Egalement performant sur le métal

    La tête de lecture/écriture BIS M de Balluff, apte au service en milieu industriel, garantit une qualité maximale et une prévention systématique des erreurs, y compris sur le métal. Elle est résolument performante dans tout environnement et indépendamment du matériau du support. Malgré une petite forme de construction, elle permet de traiter de grandes quantités de données, et cela avec une grande portée.

    Les particularités

    • Qualité et prévention systématique des erreurs, y compris sur le métal
    • Performante et fiable dans tout environnement, indépendamment du matériau du support
    • Petite forme de construction
    • Grande portée
    • Communication illimitée, rapide, grâce à des cycles de lecture/écriture illimités
    • Sécurité de production optimale
    La tête de lecture/écriture BIS M, apte au service en milieu industriel, dans tout environnement – également sur le métal

  • Identification de palettes

    Identification absolument fiable de palettes dans tout environnement

    La grande diversité de variantes du système industriel RFID de Balluff rend l'identification de palettes absolument fiable, dans tout environnement.

    Les systèmes contribuent sensiblement à l'amélioration de l'automatisation, à la prévention des dysfonctionnements et à un contrôle qualité orienté processus.

    Les particularités

    • Identification fiable de palettes dans tout environnement
    • Automatisation améliorée
    • Contrôle qualité orienté processus
    • Prévention des dysfonctionnements
    Identification fiable de palettes dans tout environnement

Sujets apparentés

Mold-ID Efficacité maximale dans l'industrie des matières plastiques

Contrôle qualité Prévention des erreurs au sein du processus de fabrication

Téléchargements

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog