Système de rétroaction absolu pour moteurs en temps réel

Détection ultraprécise de la position réelle de moteurs et d'entraînements

La solution

Le disque de codage absolu de forme compacte détecte la position du moteur et de l'entraînement de façon ultraprécise et absolue. Le système à disque de codage BML constitue de ce fait une alternative aux solutions magnétiques, inductives ou optiques traditionnelles.

Les particularités

  • Pas de prise de référence compliquée, grâce à un système de mesure absolu
  • Mise en service rapide, grâce à une grande distance entre le capteur et le disque de codage
  • Insensible aux tolérances de concentricité et temps de montage courts, puisque le capteur est excentré par rapport à l'axe
Détection ultraprécise de la position réelle de moteurs et d'entraînements
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.