Détection de vitesses de rotation et du sens de rotation

Fonctionnement sans dérangements et disponibilité élevée

La solution

La plage de température étendue des capteurs inductifs standard BES garantit un fonctionnement sans dérangements : Ils détectent les vitesses de rotation des arbres dans le domaine de la constructions d'installations technologiques jusqu'à des températures de –40 °C. Deux capteurs suffisent pour détecter la vitesse de rotation et le sens de rotation, et protéger l'installation de façon fiable contre une vitesse excessive.

Les particularités

  • Simplicité de montage grâce à une grande portée
  • Fonctionnement sans dérangements grâce à une plage de température étendue
  • Grande disponibilité, du fait d'une détection sans contact
  • Pas de mesures de protection supplémentaires nécessaires, puisque insensible aux encrassements
Détection de la vitesse de rotation et du sens de rotation d'arbres dans le domaine de la construction d'installations technologiques au moyen de capteurs inductifs standard
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.