Entraînement linéaire direct pour petites courses

Une grande qualité de régulation et une vitesse élevée augmentent votre productivité

La solution

Aucune chaîne conductrice d'énergie n'est nécessaire pour l'entraînement linéaire pour petites courses, facile d'entretien, avec fréquences d'horloge et accélérations élevées. Le corps de mesure à codage magnétique du système de mesure de déplacement BML est fixé directement sur la partie inférieure du chariot mobile par le biais d'une installation simple. La tête de capteur montée sur la plaque de base détecte en permanence la position du chariot de façon absolue et sans contact. Le signal de mesure est déjà disponible après la mise en marche et garantit de ce fait une qualité de régulation et une productivité élevées.

Les particularités

  • Mise en service rapide par le biais d'une installation simple
  • Peu encombrant grâce à un rapport course – forme de construction optimal
  • Efficacité énergétique élevée grâce à un concept de rétroaction pour moteurs adapté
Entraînement linéaire direct pour petites courses
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.