Orienter les nacelles en fonction du vent

Une solution fiable et économique pour une meilleure efficacité des éoliennes

La solution

Afin d'obtenir le rendement maximal de l'éolienne, la nacelle doit être réorientée en fonction du vent. Nos capteurs inductifs BES détectent la position directement au niveau de la couronne dentée du dispositif de réglage azimutal et permettent de positionner la nacelle de façon optimale et fiable.

Les capteurs robustes de Balluff sont idéalement appropriés pour compléter de façon économique et redondante des solutions standard constituées d'un codeur angulaire. Car, contrairement au codeur angulaire, nos capteurs ne doivent pas être fixés au moyen d'un mécanisme spécial.

Les particularités

  • Particulièrement robustes, résistant aux chocs et aux vibrations
  • Sans usure et sans entretien grâce au principe sans contact
  • Appropriés pour les fluctuations élevées de température et d'humidité
  • Boîtier en acier inoxydable
Energie, énergie éolienne, réorientation des nacelles en fonction du vent
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.