Orienter les réflecteurs paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil

Rendement élevé, grâce à une précision de positionnement et de focalisation

La solution

Afin d'atteindre le meilleur rendement possible dans les centrales à réflecteurs paraboliques, ces derniers doivent tous être réorientés en permanence en fonction de la trajectoire du soleil. Dans le même temps, une focalisation précise et permanente des tubes de réception est également nécessaire. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML est reconnu pour sa grande précision – même dans des conditions de des charges thermiques élevées.

Les particularités

  • Mesure directe
  • Détection de position précise
  • Détermination des points de référence
Energie, énergie solaire, réorientation de cylindres paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.