Régulation de turbines de Pelton

Régulation fiable de la pression d'eau

La solution

Dans les turbines de Pelton, la vitesse de rotation de la roue à aubes et, par conséquent, la puissance restituée est régulée par le biais de buses placées dans le jet d'eau. Une pression élevée jusqu'à 200 bar est présente au niveau de plusieurs buses d'entrée, nécessitant une régulation rapide et uniforme. Cette fonction est réalisée par les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff BTL – avec une grande fiabilité.

Les particularités

  • Fiable et robuste
  • Conception compacte
Energie, énergie hydraulique, régulation de turbines de Pelton
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.