Régulation de vannes

Une régulation de vannes simple et fiable avec des capteurs de déplacement redondants

La solution

Les servovannes à fermeture instantanée sont soumises à des exigences maximales en matière de sécurité. Ces exigences peuvent uniquement être satisfaites par le biais d'un système redondant. Dans ce but, nous avons intégré de façon compacte un maximum de 3 sections de mesure et trois unités électroniques indépendantes dans une tige de notre système de mesure de position magnétostrictif BTL 7 redondant.

Le système de mesure de position robuste, sans contact et absolu, est librement configurable. Un autre avantage important : grâce à ses dimensions compactes, il peut remplacer sans problèmes des systèmes de mesure de position non redondants déjà installés. Les points de début et de fin de plage sont réglables de façon aisée via un PC. Des jeux de paramètres peuvent être appliqués facilement. Pour vous, cela est synonyme de mise en service simple et rapide.

Les particularités

  • 2 ou 3 systèmes entièrement séparés dans un boîtier pour une sécurité maximale
  • Avec une plage de mesure de jusqu'à 7 620 mm, également approprié pour des vannes de grande taille
  • Boîtier compact, peu encombrant
  • Mise en service rapide
  • Sans usure et sans entretien, grâce au principe sans contact
  • Contrôle de l'ensemble des canaux via LED
Energie, centrales électriques conventionnelles, régulation de vannes
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.