Détection de liquide sur des bouteilles transp.

Détection de liquide sur des bouteilles transparentes

La solution

Les barrages optiques à fourche Balluff BGL détectent au moyen de lumière infrarouge tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 %. Ils détectent de façon fiable les niveaux de remplissage à travers les parois de réservoir transparentes. Nos barrages optiques à fourche sont disponibles en tant que variante en acier inoxydable avec certificat Ecolab et en IP69K pour le domaine hygiénique.

Les particularités

  • Contrôle fiable et rapide
  • Cadence élevée
  • Egalement appropriés pour des liquides dans des tuyaux flexibles fins et transparents présentant un petit diamètre (≤ à 6 mm)
  • Grande sécurité de processus
  • Boîtier compact
  • Ne nécessitent pas de réglage, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont déjà alignés
Détection de liquide sur des bouteilles transparentes
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Équipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.