Adaptation des pas de pale à la force du vent

Adaptation des pas de pale à la force du vent

Des éoliennes performantes grâce à l'adaptation aux conditions de vent

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL ont été spécialement conçus pour une mise en œuvre dans des vérins hydrauliques d'éoliennes. En fonction de la force du vent, les angles des pales de rotor sont adaptés via le réglage du pas de pale. Ces systèmes sans contact maximisent ainsi la production d'énergie électrique et garantissent une sécurité maximale de l'installation.

Les particularités

  • Sans contact = entretien minimal
  • Résistant à une pression jusqu'à 600 bar
  • Résistant aux vibrations et aux chocs pour une utilisation dans un environnement hostile
Des éoliennes performantes grâce à l'adaptation aux conditions de vent
Téléchargements
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.