Commande des mouvements de fours de cokerie

Un contrôle fiable à des températures élevées

La solution

Des températures extrêmement élevées ne posent aucun problème à notre système de mesure de position magnétostrictif BTL intégré dans le vérin hydraulique : le système commande tous les mouvements de toutes les machines de la cokerie jusqu'à une température de 100 °C. Le boîtier métallique robuste en classe de protection IP67 et le câble PTFE permettent même une mise en œuvre du système de mesure de position jusqu'à des températures de 200 °C.

Les particularités

  • Résistant aux hautes températures pour une utilisation sur la batterie de four
  • Boîtier métallique en classe de protection IP67
  • Différentes interfaces
Commande des mouvements de machines de fours de cokerie
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.